(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยความสามารถในการคายเศษที่เสถียร จึงใช้กับวัสดุหลากหลายรวมถึงการตัดและใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดอกต๊าปปลายแหลมที่มีร่องแหลมใช้สำหรับรูทะลุ
รหัสสินค้า |
---|
A-LT-POT-M12X1X100-OH3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,785.00 | TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 100 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | 6.5 | 9 | NO | NA | 8326054 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-LT-POT-M12X1X100-OH3 ในชุด ต๊าปเกลียวปลายแหลมพร้อมด้ามยาว_A-LT-POT
รหัสสินค้า |
---|
A-LT-POT-M10X1.25X100-OH3 |
A-LT-POT-M10X1.25X150-8-STD |
A-LT-POT-M10X1.25X150-OH3 |
A-LT-POT-M12X1X150-OH3 |
A-LT-POT-M14X1.25X150-OH4 |
A-LT-POT-M14X1.5X150-OH4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง) (mm) | ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว) (mm) | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,368.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | 5.5 | 8 | NO | NA | 8326044 | ||
฿ 1,895.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 24 | 6 | 9 | NO | NA | 8326429 | ||
฿ 1,905.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 150 | OH3 | 60 | 7 | 3 | 24 | 5.5 | 8 | NO | NA | 8326045 | ||
฿ 2,606.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 150 | OH3 | 60 | 8.5 | 3 | 29 | 6.5 | 9 | NO | NA | 8326055 | ||
฿ 3,661.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.25 | 150 | OH4 | 60 | 10.5 | 3 | 30 | 8 | 11 | NO | NA | 8326063 | ||
฿ 3,002.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 150 | OH4 | 60 | 10.5 | 3 | 30 | 8 | 11 | NO | NA | 8326064 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง