1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปเกลียวพร้อมด้ามยาว_A-LT-SFT (รหัสสินค้า)

TAP

ต๊าปเกลียวพร้อมด้ามยาว_A-LT-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,040.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความสามารถในการคายเศษอย่างเสถียร จึงสามารถใช้กับวัสดุหลากหลายรวมถึงครอบคลุมบริเวณการตัดและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดอกต๊าปร่องเกลียว มีร่องเกลียวที่มักใช้สำหรับเจาะรูตัน

รหัสสินค้า
A-LT-SFT-M10X0.75X100-OH3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว)
(mm)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,861.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน M100.75100OH34173155.588326240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มุม แรงบิด(°) 45
ศูนย์ภายนอก NO ติ่ง NA รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-LT-SFT-M10X0.75X100-OH3 ในชุด ต๊าปเกลียวพร้อมด้ามยาว_A-LT-SFT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A-LT-SFT-M10X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1.25X100-8-OH4
A-LT-SFT-M10X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1.25X150-8-STD
A-LT-SFT-M10X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1.25X200-8-STD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว)
(mm)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,730.00

1 ชิ้น 5 วัน M100.75150OH34173155.588326241

฿ 1,567.00

1 ชิ้น 5 วัน M101.25100OH4418315698326505

฿ 1,420.00

1 ชิ้น 5 วัน M101.25100OH34173155.588326244

฿ 1,975.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.25150OH4608315698326529

฿ 1,982.00

1 ชิ้น 5 วัน M101.25150OH34173155.588326245

฿ 2,317.00

1 ชิ้น 91 วัน M101.25200OH4808315698326530