1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ ร์ ทรงพลัง ( ชนิดก้านตรง) BCPR

คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ ร์ ทรงพลัง ( ชนิดก้านตรง) BCPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,442.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดปลายแบน พร้อมส สเปค ชนิดก้านตรง มุม แรงบิด 45°

รหัสสินค้า
BCPR125
BCPR130
BCPR135
BCPR140
BCPR145
BCPR150
BCPR155
BCPR160
BCPR165
BCPR170
BCPR175
BCPR180
BCPR185
BCPR190
BCPR195
BCPR200
BCPR205
BCPR210
BCPR215
BCPR220
BCPR225
BCPR230
BCPR235
BCPR240
BCPR245
BCPR250
BCPR255
BCPR260
BCPR265
BCPR270
BCPR275
BCPR280
BCPR285
BCPR290
BCPR295
BCPR300
BCPR-172
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย NT ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาว คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)

฿ 5,442.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 12.536411081651226

฿ 5,442.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1336411081651226

฿ 5,588.03

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 13.536411581701626

฿ 5,588.03

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1436411581701626

฿ 6,052.45

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 14.536412091801626

฿ 6,052.45

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1536412091801626

฿ 6,197.58

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 15.537412591851627

฿ 6,197.58

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1637412591851627

฿ 6,400.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 16.537612591851627

฿ 6,400.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1737612591851627

฿ 6,574.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 17.537613091952027

฿ 6,574.91

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1837613091952027

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 18.537613091952027

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 1937613091952027

฿ 7,068.35

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 19.537614092052027

฿ 7,387.63

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2037614092052027

฿ 7,735.94

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 20.541615092152031

฿ 7,735.94

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2141615092152031

฿ 7,881.07

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 21.541615092152031

฿ 7,881.07

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2241615092152031

฿ 8,374.50

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 22.541616092302531

฿ 8,374.50

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2341616092302531

฿ 9,187.22

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 23.541616092302531

฿ 8,606.71

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2441616092302531

฿ 9,970.92

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 24.541616092302531

฿ 9,825.79

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2541616092302531

฿ 11,248.05

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 25.541616092302531

฿ 10,812.67

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2641616092302531

฿ 12,089.80

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 26.541616092302531

฿ 11,944.67

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2741616092302531

฿ 14,905.29

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 27.546816092403236

฿ 14,179.65

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2846816092403236

฿ 15,718.01

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 28.546816092403236

฿ 15,137.50

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2946816092403236

฿ 15,718.01

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 29.546816092403236

฿ 15,718.01

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 3046816092403236

฿ 6,272.00

REAMER 1 ชิ้น 46 วัน 17.237613091952027

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง เป็นลาน ใบมีดฐาน Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์