(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
K-S170-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.71 |
TOILET PAPER | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
ขอราคา | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
ม้วนกระดาษชำระแบบไม่มีแกนซึ่งสามารถใช้ในที่จับแบบสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากไม่มี คอร์/แกน จึงไม่มีถังขยะที่ต้องทิ้งหลังการใช้งาน
·ม้วนที่ยาวขึ้นหมายถึงต้องเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ให้น้อยลง
·ทำจาก กระดาษ รีไซเคิลและไม่มี คอร์/แกน กระดาษ ไม่จำเป็นทำให้เกิด ของเสีย น้อยลงและเป็น ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทำจาก กระดาษ รีไซเคิล 100%
·ไม่มีกลิ่น
· เครื่องวัดความถี่ ในการเติมก็ลดลง ข้อต่อลด ค่าใช้จ่ายใน งานซ่อมบำรุง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แยกออกจากกันได้อย่างง่ายดายในน้ำทำให้เหมาะสำหรับห้องสุขาแบบประหยัดพลังงานและประหยัดน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
K-S170-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.71 |
TOILET PAPER | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
ขอราคา | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง