1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด (รหัสสินค้า)

SDV MILLING CHIP

เม็ดมีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,466.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ หัวกัดและ เม็ดมีด ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเก็บผิวละเอียดที่ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพ พื้นผิว สูง

รหัสสินค้า
LEHW180416R-2-1025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,466.79

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) อื่น ๆ มุม กวาดล้าง E (20 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง
มุมที่มี 1 ความหนาของ ปลาย S(มิลลิเมตร) 4.75 ห้องมุม R(มิลลิเมตร) 1.6
รายละเอียด วัสดุ GC1025 ขนาด la(มิลลิเมตร) 19 ขนาด ปลาย 18
สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEHW180416R-2-1025 ในชุด เม็ดมีด