(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที) (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 200 | 15 | มือซ้าย | 120 | H | 17.5 | N123H2-0400- TF | 4 | 0.24 | 53 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 300 | 15 | มือซ้าย | 190 | H | 17.5 | N123H2-0400- TF | 4 | 0.24 | 53 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 500 | 40 | มือซ้าย | 290 | H | 20 | N123H2-0400- TF | 5.6 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 500 | 40 | มือซ้าย | 290 | J | 20 | N123J2-0500- TF | 5.6 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 300 | 40 | มือซ้าย | 168 | K | 18 | N123K2-0600- TF | 5.6 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 500 | 40 | มือซ้าย | 288 | K | 18 | N123K2-0600- TF | 5.5 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 130 | 15 | มือขวา | 80 | H | 17 | N123H2-0400- TF | 4 | 0.24 | 53 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 200 | 15 | มือขวา | 120 | H | 17.5 | N123H2-0400- TF | 4 | 0.24 | 53 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 300 | 15 | มือขวา | 190 | H | 17.5 | N123H2-0400- TF | 4 | 0.24 | 53 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 500 | 40 | มือขวา | 290 | H | 20 | N123H2-0400- TF | 5.6 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 500 | 40 | มือขวา | 290 | J | 20 | N123J2-0500- TF | 5.6 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 300 | 40 | มือขวา | 168 | K | 18 | N123K2-0600- TF | 5.6 | 1 | 66 | ||
฿ 24,953.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 500 | 40 | มือขวา | 288 | K | 18 | N123K2-0600- TF | 5.5 | 1 | 66 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 70 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง