1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หัว ตัด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CoroTurn SL70 , ใบมีดลบคม งานตัดเซาะร่อง หน้าแปลน แปลน SL70-L/R123 (รหัสสินค้า)

SDV HOLDER

หัว ตัด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CoroTurn SL70 , ใบมีดลบคม งานตัดเซาะร่อง หน้าแปลน แปลน SL70-L/R123
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,953.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด

รหัสสินค้า
SL70-L123H15B190B-HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 24,953.79

SDV HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 430015มือซ้าย190H17.5N123H2-0400- TF40.2453

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 2 มุม ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL70-L123H15B190B-HP ในชุด หัว ตัด , คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CoroTurn SL70 , ใบมีดลบคม งานตัดเซาะร่อง หน้าแปลน แปลน SL70-L/R123

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SL70-L123H15B120B-HP
SL70-L123H40B290B-HP
SL70-L123J40B290B-HP
SL70-L123K40B168B-HP
SL70-L123K40B288B-HP
SL70-R123H15B080B-HP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลที่ 1 (นาที)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 24,953.79

1 ชิ้น 5 วัน 420015มือซ้าย120H17.5N123H2-0400- TF40.2453

฿ 24,953.79

1 ชิ้น 5 วัน 450040มือซ้าย290H20N123H2-0400- TF5.6166

฿ 24,953.79

1 ชิ้น 5 วัน 550040มือซ้าย290J20N123J2-0500- TF5.6166

฿ 24,953.79

1 ชิ้น 5 วัน 630040มือซ้าย168K18N123K2-0600- TF5.6166

฿ 24,953.79

1 ชิ้น 5 วัน 650040มือซ้าย288K18N123K2-0600- TF5.5166

฿ 24,953.79

1 ชิ้น 5 วัน 413015มือขวา80H17N123H2-0400- TF40.2453