1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-F ซีรีส์ 543

MTY MEASURING TOOLS

ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-F ซีรีส์ 543
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,556.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• ฟังก์ชั่น การตัดสิน GO / ± NG: หากผลการตัดสินแสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ไม่สามารถ ความเผื่อ ไฟพื้นหลังของจอแสดงผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง
• ไฟบอกสถานะ แถบ อนาล็อก ได้รับการ แบบรวม กับขีด จำกัด บน / ล่างและจุดหมุนเวียน
อ่านสบายมากขึ้น
•ด้วยเทคโนโลยี แบบสัมบูรณ์ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ของ Mitutoyo เมื่อจุดอ้างอิงการวัด
ได้รับการตั้งค่าแล้วจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง นอกจากนี้ยังมีความน่าเชื่อถือ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกำจัดข้อผิดพลาดความเร็วเกิน
•การอ่านค่า LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายด้วยความสูงของ ตัวอักษร 8.5 มม.
•ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ สามารถ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผ่านทาง
หม้อแปลงกระแสสลับ ให้มาเป็น อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
•สามารถสลับ ความละเอียด ได้ระหว่าง 0.001 มม. /0.01 มม. (หรือ. 001 "/.0005"/.0001" /.00005 ")
• ติดตั้งพอร์ตข้อมูลที่ให้การรวมเข้ากับเครือข่ายการวัด
และระบบอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

รหัสสินค้า
543-551 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,556.55

฿ 15,399.36

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน / ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) วิธีการแสดงผล ดิจิทัล สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.001
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 25 กำลังวัด(N) 83.2
กันกระแทก 0.003

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 543-551 ในชุด ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-F ซีรีส์ 543