(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คีมตัดสายไฟ แบบมีฉนวนE11815

คีมตัดสายไฟ แบบมีฉนวนE11815

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ E11815

  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    150
  • ความสามารถในการโลภ: ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง(มิลลิเมตร)
    22
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ ของชิ้นส่วนโลหะ: เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
  • JAN Code
    4545301066721
รหัสรุ่น
E11815
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,616.60

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    150
  • ความสามารถในการโลภ: ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง(มิลลิเมตร)
    22
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ ของชิ้นส่วนโลหะ: เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
  • JAN Code
    4545301066721

รายละเอียดสินค้า

กริปผลิตตามมาตรฐาน EN60900

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ E11815

  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    150
  • ความสามารถในการโลภ: ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง(มิลลิเมตร)
    22
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ ของชิ้นส่วนโลหะ: เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
  • JAN Code
    4545301066721
รหัสรุ่น
E11815
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,616.60

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1