1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หน้ากาก เชื่อม ลิขวิดคริสตัล ชนิด อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

หน้ากาก เชื่อม ลิขวิดคริสตัล ชนิด อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,399.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การแผ่รังสีของแสงสีจะถูกตัดในปฏิกิริยาทันที 1/3000 วินาทีความสว่างก่อนการทำงานจะสว่างที่ # 3 และเปลี่ยนเป็น เครื่องวัดระดับน้ำ ป้องกันแสง # 11 ระหว่างการเชื่อมใช้สำหรับการเชื่อม TIG (ไม่เหมาะสำหรับ 30 A หรือน้อยกว่า) การเชื่อมอาร์ก CO2 การเชื่อมอาร์กโลหะที่มีฉนวนหุ้มและการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและแผ่น

รหัสสินค้า
GM-C2SALE
GM-HS2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รายละเอียด มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 14,399.00

฿ 13,438.59

ROP WELDING HELMET 1 ชิ้น 10 วัน ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีแบบ แบบตรง3674541492550230296-5330

฿ 14,399.00

฿ 13,438.59

ROP WELDING HELMET 1 ชิ้น 10 วัน หมวกชนิดติดตั้ง4404541492550247296-5348

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ พื้นผิว เชื่อม (ลิขวิดคริสตัล ) ใช้ การเชื่อมไฟฟ้า / เครื่องเชื่อมทิก / เชื่อมสแตนเลส / การ เชื่อม แผ่น / การเชื่อม CO2 / การ การเชื่อมไฟฟ้า โลหะ ชนิดมีชิลด์ ก่อนที่จะป้องกันแสง # 3
หลังจากป้องกันแสง # 11 ความเร็วป้องกันแสง(ที่สอง) 1/3000 อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบตเตอรี่โซล่าเซลส์
การปรับความเร็วการฟื้นตัว อัตโนมัติ แบบปรับได้ ความเร็วการฟื้นตัว อัตโนมัติ คุณสมบัติ รังสีแสงที่เป็นอันตรายจะถูกตัดในปฏิกิริยาทันที 1/3000 วินาที ความสว่างก่อนการทำงานสว่างที่ # 3 เปลี่ยนเป็น เครื่องวัดระดับน้ำ โล่กำบัง แสง # 11 ระหว่างการเชื่อม
รายละเอียดการ การใช้งาน สำหรับการเชื่อม TIG (ไม่เหมาะสำหรับน้อยกว่า 30 A), การเชื่อมอาร์ค CO2, การเชื่อมอาร์คโลหะป้องกัน, การเชื่อมสแตนเลส, การเชื่อมแผ่น