(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

หน่วย ชุดกรอง การวิเคราะห์【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หน่วย ชุดกรอง การวิเคราะห์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,755.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-8778-01
1-8778-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด รู
((7.5 + L / μm)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number

฿ 7,893.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.2 หน่วย ชุดกรอง การวิเคราะห์130-4020 130-4020

฿ 7,755.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.45 หน่วย ชุดกรอง การวิเคราะห์130-4045 130-4045

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขาตั้งฟิลเตอร์
  • ความจุ(มล.)
    150
  • จำนวน
    1 เคส (12 ชิ้นแพ็ค)
  • คุณสมบัติ
    สามารถถอดเมมเบรนออกเพื่อการเพาะเลี้ยงและ การวิเคราะห์ อื่น ๆตัวอย่างมีโอกาสน้อยที่จะปนเปื้อนเนื่องจาก ปะเก็น ไม่มี ซิลิคอน
  • สเปค รายละเอียด
    ปราศจากเชื้อด้วยรังสี (ห่อทีละชิ้น)
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง ส่วนบน / PP (โพลีโพรพีลีน) ตัวเครื่อง ล่าง / PS (โพลีสไตรีน) เมมเบรน / CN (เซลลูโลสไนเตรต)

รายละเอียดสินค้า

สามารถถอดเมมเบรนออกเพื่อทำการเพาะปลูก / การวิเคราะห์ อื่น ๆไม่มี Shore A ใน ปะเก็น ทำให้ไม่น่าจะปนเปื้อนตัวอย่าง

รหัสรุ่น
1-8778-01
1-8778-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด รู
((7.5 + L / μm)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number

฿ 7,893.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.2 หน่วย ชุดกรอง การวิเคราะห์130-4020 130-4020

฿ 7,755.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.45 หน่วย ชุดกรอง การวิเคราะห์130-4045 130-4045

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1