(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

การกรองข้ามไหล【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (2-5737-02)

การกรองข้ามไหล (2-5737-02)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-5737-01
2-5737-02
2-5737-03
2-5737-04
2-5737-05
2-5737-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 5,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P1 VF05P1

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P0 VF05P0

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 30,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P2 VF05P2

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 50,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P3 VF05P3

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 100,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P4 VF05P4

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.2b วิวาโฟลว์ 50VF05P7 VF05P7

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขาตั้งฟิลเตอร์
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    107 × 84 × 25
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    60
  • รูทะลุ วัสดุ รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / เมมเบรน
    PES
  • พื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพ(ตารางเซนติเมตร)
    50
  • จำนวน
    2
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากไหลเวียนผ่าน เส้นทาง การไหลที่แคบในการไหลแบบพลิกจึงมีความสามารถในการไหลข้ามความเร็วสูงแม้จะมีความจุของปั๊มขนาดเล็กก็ตามสามารถเข้มข้น 500 มล. เป็น 15 มล. หรือน้อยกว่าภายใน 50 นาที10 มล. / 1 การล้างสามารถกู้คืนส่วนใหญ่ได้
  • เชิงอรรถ
    MWCO แสดงถึงการ งานตัด น้ำหนักโมเลกุล
  • สเปค รายละเอียด
    ช่อง ไหล (กว้าง x สูง):15 x 0.3 มม. / ปริมาณของเหลวที่เหลือ:1.5 มล. / ความสามารถในการไหลเวียนขั้นต่ำ:<10 มล. / ปริมาตรที่เก็บไม่ได้:<0.5 มล. / อัตราการไหล ปั๊ม:200 ถึง 400 มล. / นาที / ช่วง ความดัน ปรับได้:1.5 ถึง 3 บาร์
  • วัสดุ
    ตัวเสื้อ / PC (โพลีคาร์บอเนต), เส้นทาง การไหล / TPXR (PMP), ซีล / โอริง / Shore A, ตัว จำกัด / PP (โพลีโพรพีลีน), ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ / ไนล่อน, สายยาง / พีวีซี ( เกรด ทางการแพทย์)
  • อุปกรณ์เสริม
    ขนาด 16 สายยาง พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง luer / ตัว จำกัด การไหล / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน คอนเนคเตอร์

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัวอย่าง 100 มล. ถึง 5 ลิตรขึ้นไป

รหัสรุ่น
2-5737-01
2-5737-02
2-5737-03
2-5737-04
2-5737-05
2-5737-06
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 5,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P1 VF05P1

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P0 VF05P0

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 30,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P2 VF05P2

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 50,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P3 VF05P3

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 100,000MWCO วิวาโฟลว์ 50VF05P4 VF05P4

฿ 10,265.00

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.2b วิวาโฟลว์ 50VF05P7 VF05P7

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1