(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มแช่ เคมี

ปั๊มแช่ เคมี

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 50,913.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-3297-01 SALE
2-3297-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 50,913.00

฿ 40,730.40

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท 50 Hz ปั๊มแช่ CCP-200S-5C50 Hz CCP-200S (50 เฮิร์ต) 1 หน่วย

฿ 50,913.00

฿ 40,730.40

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท 60 Hz ปั๊มแช่ CCP-200S-6C60 Hz CCP-200S (60 เฮิร์ต) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มแช่
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    162 × 152 × 264
  • ปริมาณการปล่อย(มล. / นาที)
    120000
  • ยกสูงสุด(มิลลิเมตร)
    7400 (ปริมาณการปล่อย 0 ลิตร / นาที)
  • ความยาว(ม.)
    4 (ความยาวสายไฟ)
  • วัสดุ
    ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว / ใบพัด / ปลอก / เคสมอเตอร์:CFRPP ( โพลีโพรพีลีน เสริมแรง คาร์บอน ไฟเบอร์), ซีล กล:เซรามิก / คาร์บอน เพลา หลัก / สกรู และ น็อต:GFRPPS ปะเก็น:FKM
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 V 200 W
  • อุปกรณ์เสริม
    ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง / น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน (PP), บรรจุภัณฑ์ (FKM)
  • การเชื่อมต่อสายไฟ
    สายยาง:φ32มม., ท่อ / G1 1/4
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    4.8
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากชิ้นส่วนเปียกทำจาก เรซิ่น ทนต่อการกัดกร่อน สูงจึงสามารถใช้ในการขนส่งของเหลวทางเคมีได้ (ไม่สามารถใช้ ตัวทำละลาย อินทรีย์ได้)(สำหรับของเหลวที่เป็นกรดจำเป็นต้องเปลี่ยน วัสดุ รัด สายยาง)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มแช่ มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก CFRPP ( โพลีโพรพีลีน เสริมแรง คาร์บอน ไฟเบอร์) ทำให้มีความสามารถใน ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวกและบำรุงรักษาง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนโซลูชันการ การชุบผิว สำหรับการอัปเดต
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำทิ้งจากบ่อพักสารเคมี
·เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำทะเล

รหัสรุ่น
2-3297-01 SALE
2-3297-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 50,913.00

฿ 40,730.40

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท 50 Hz ปั๊มแช่ CCP-200S-5C50 Hz CCP-200S (50 เฮิร์ต) 1 หน่วย

฿ 50,913.00

฿ 40,730.40

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน ประเภท 60 Hz ปั๊มแช่ CCP-200S-6C60 Hz CCP-200S (60 เฮิร์ต) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของ ปั๊มแช่ สารเคมี

ปั๊มแช่ สารเคมี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปั๊มแช่ สารเคมี

สเปค

  • วัสดุ สัมผัสกับของเหลว: ใบพัด / เคส / มอเตอร์: CFRPP ( โพลีโพรพีลีน เสริมแรง ใย คาร์บอน ), ซีล เชิงกล: เซรามิก / คาร์บอน, เพลา หลัก / สกรู และ น็อต: GFRPPS, ปะเก็น: FKM
  • หัว ปั๊มสูงสุด: 7.4 ม. (อัตราการคาย 0 L / นาที)
  • การเชื่อมต่อสายไฟ: สายยาง / ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.), ท่อ / G1 1/4
  • ความยาวสายไฟ: 4 ม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส 100 V 200 W
  • น้ำหนัก: 4.8 กิโลกรัม
  • ขนาด: 162 × 152 × 264 มม
  • อัตราการไหล: 120 ลิตร / นาที
  • อุปกรณ์เสริม: ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง / น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน (PP), ปะเก็น (FKM), ยกเชือก 5 เมตร (PE), วง สายยาง (SUS316), สติ๊กเกอร์ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ เหนือพื้นดิน