(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มแช่ ( เบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์ )

ปั๊มแช่ ( เบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์ )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 16,527.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-4213-01 SALE
1-4213-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ยกสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 16,527.00

฿ 13,221.60

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 6000 ปั๊มแช่ FP-10S 50 Hz FP-10S-50 (50 เฮิร์ต) 1 หน่วย

฿ 16,527.00

฿ 13,221.60

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 7000 ปั๊มแช่ FP-10S 60 Hz FP-10S-60 (60 เฮิร์ต) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มแช่
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    157 x 224 ( ตัวเครื่อง)
  • ปริมาณการปล่อย(มล. / นาที)
    30000 (at5m)
  • สเปค
    เบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การใช้พลังงาน(W)
    198
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    3 (ปลั๊ก 2P พร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน แยกต่างหาก)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางดูด / คายประจุ(มิลลิเมตร)
    ปล่อยφ25 / φ15 (ข้อต่อท่อและสายรัดที่ให้มาอย่างละ 1 ชิ้น)
  • พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W)
    100
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    3.4
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากทำจาก เรซิ่น จึง สนิม และดูแลรักษาง่ายปั๊มน้ำเท่านั้น
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มแช่ แบบพกพา (สำหรับน้ำเท่านั้น) ที่ใช้งานง่ายและง่ายสำหรับทุกคนที่จะใช้
[คุณสมบัติ]
·มี รูปทรง มือจับ พอดีมือตามธรรมชาติ
·มีตัวเรซินน้ำหนักเบาและทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานทำสวนรอบ ๆ เตียงดอกไม้และต้นไม้
·เหมาะอย่างยิ่งในบ่อ ฯลฯ สำหรับการทำความสะอาดขจัดน้ำและหมุนเวียนน้ำ

รหัสรุ่น
1-4213-01 SALE
1-4213-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ยกสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 16,527.00

฿ 13,221.60

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 6000 ปั๊มแช่ FP-10S 50 Hz FP-10S-50 (50 เฮิร์ต) 1 หน่วย

฿ 16,527.00

฿ 13,221.60

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 7000 ปั๊มแช่ FP-10S 60 Hz FP-10S-60 (60 เฮิร์ต) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

อัตราการไหลของ ปั๊มแช่ 30,000 (ที่ 5 ม.) รายละเอียดมล. / นาที

อัตราการไหลของ ปั๊มแช่ 30,000 (ที่ 5 m) mL / นาที: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อัตราการไหลของ ปั๊มแช่ 30,000 (ที่ 5 ม.) ภาพมล. / นาที

สเปค ทั่วไป

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ปล่อย: ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 25 มม.) ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 15 มม.) (รวมถึง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายยาง และปลอก สายยาง 1 ชุด)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
  • การใช้พลังงาน: 198 W
  • พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: 100 W
  • ความยาว สายพาวเวอร์: 3 เมตร (ปลั๊ก 2P และ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน แยกต่างหาก)
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: 157 × 224 มม
  • น้ำหนัก: 3.4 กก
  • เบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน มอเตอร์
  • อัตราการไหล: 30 L / นาที (ที่ 5 m)

สเปค 1-4213-01

  • หัว ปั๊มสูงสุด: 6.0 ม

สเปค 1-4213-02

  • หัว ปั๊มสูงสุด: 7.0 ม