(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊ม ความดัน ไดอะแฟรม 4 ลูกสูบ

ปั๊ม ความดัน ไดอะแฟรม 4 ลูกสูบ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,977.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-1505-01
1-1505-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 7,977.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 12 DC (ฟิวส์ 14 A) ปั๊ม ความดัน ไดอะแฟรม4405-143 4405-143 1 หน่วย

฿ 8,147.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC24 (ฟิวส์ 2.0 A) ปั๊ม ความดัน ไดอะแฟรม4405-343 4405-343 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปั๊มป้อน ของไหล
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    160 × 208 × 95
  • เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร)
    1/2 "(φ13) การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
  • การไหลสูงสุด(มล. / นาที)
    12500
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:PP (โพลีโพรพีลีน) ไดอะแฟรม:Santoprene®, วาล์ว:EPDM (ยางเอทิลีน - โพรพิลีน)
  • ความดัน ปล่อยสูงสุด(ปาสคาล)
    2.4
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    1.8
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ปั๊ม self-priming เต็มรูปแบบที่สามารถใช้ได้ในสถานที่ทำงานหลากหลาย เนื่องจากสามารถ มือจับ รอบเดินเบาและน้ำ/น้ำทะเลได้

รหัสรุ่น
1-1505-01
1-1505-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number ความจุภายใน

฿ 7,977.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 12 DC (ฟิวส์ 14 A) ปั๊ม ความดัน ไดอะแฟรม4405-143 4405-143 1 หน่วย

฿ 8,147.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน DC24 (ฟิวส์ 2.0 A) ปั๊ม ความดัน ไดอะแฟรม4405-343 4405-343 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1