(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา และยังใช้งานง่ายด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการตกแต่งผลิตภัณฑ์หล่อการหล่อแม่พิมพ์โลหะต่างๆและการขัดแสง
รหัสสินค้า |
---|
YBS-10-1 |
YBS-20-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ สายพาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ สายพาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,277.42 | YOS1 THUNDING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 330 | 320 | 0.93 | ปลั๊กคัปปลิ้ง NL-22PM / ประแจหกเหลี่ยม 1.5, หกเหลี่ยม 4 (อย่างละ 1 ชิ้น) / สายพานขัด #80, #100, #120 (อย่างละ 1 ชิ้น) | ||
฿ 9,363.94 | YOS1 THUNDING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 520 | 395 | 1.4 | ปลั๊กคัปปลิ้ง NL-22PM / ประแจหกเหลี่ยม 1.5, หกเหลี่ยม 4 (อย่างละ 1 ชิ้น) / สายพานขัด #80, #100 (อย่างละ 1 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 16000 | ไอเสีย | ด้านหลัง | แบบมือจับ | ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ (สูงสุด)(Nm3 / นาที) | 0.11 | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง แนะนำ(มิลลิเมตร) | 9.5 | ขนาด ฝาครอบ สกรู สายยาง | RC1/4 |
ข้อดี | ความเร็วสายพานสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนคันโยกที่สะดวก เปลี่ยนสายพานได้ง่ายเพียงแค่กดที่ตัวกดสายพาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง