1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
60 °รูปสามเหลี่ยมมีรูบวก 11 ° TPGW ○○ "การตัดขั้นสุดท้ายถึงปานกลาง" (รหัสสินค้า)

60 °รูปสามเหลี่ยมมีรูบวก 11 ° TPGW ○○ "การตัดขั้นสุดท้ายถึงปานกลาง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 356.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : บวก 11 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: สเตนเลส, เหล็กหล่อ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม , วัสดุ ความแข็ง สูง
·การ การใช้งาน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

รหัสสินค้า
TPGW090202-TH10
TPGW090204-TH10
TPGW16T304-GH110
TPGW16T304-TH10
TPGW16T308-TH10
TPGW110202-TH10
TPGW110204-GH110
TPGW110204-TH10
TPGW110304-TH10
TPGW130304-TH10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด ความยาวคมตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์9.60.22.38

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์9.60.42.38

฿ 818.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็กGH110การเคลือบผิว16.50.43.97

฿ 631.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์16.50.43.97

฿ 631.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์16.50.83.97

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์110.22.38

฿ 456.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็กGH110การเคลือบผิว110.42.38

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์110.42.38

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์110.43.18

฿ 480.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงTH10คาร์ไบด์13.80.43.18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 3
ใช้เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ บวก เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10