(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : TM
· รูปทรง: สามเหลี่ยมมีรู 60 °
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดปานกลาง
หมายเลข รุ่น | ล. | d | s | อีกครั้ง | d1 | AP (นาที) | AP (สูงสุด) | ฟุต (นาที) | ฟุต (สูงสุด) | ยาก <----> ยาก วัสดุ & vc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG110304-TM | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.40 | 2.26 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 |
TNMG110308-TM | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.80 | 2.26 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 |
TNMG160404-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 |
TNMG160408-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 T9105 |
TNMG160412-TM | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.20 | 3.81 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 T9105 |
TNMG220408-TM | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.80 | 5.16 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 T9105 |
TNMG220412-TM | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.20 | 5.16 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9135 T9125 T9115 |
TNMG220416-TM | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.60 | 5.16 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | T9125 T9115 |
ดรออิ้งบอกขนาด
ประเภท TNMG
สามเหลี่ยม 60 °มีรู, ลบ TNMG ○○ "การตัดกลาง"
เม็ดมีด มีดกลึงรูปสามเหลี่ยม 60 °พร้อมรูเหมาะสำหรับ วัสดุชิ้นงาน เช่น เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะผสมที่ ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม และ วัสดุ ความแข็ง สูง
สามเหลี่ยม 60 °มีรู, ลบ TNGG ○○ R / LP "การตัดกลาง"
เม็ดมีด มีดกลึงรูปสามเหลี่ยม 60 °พร้อมรูเหมาะสำหรับ วัสดุชิ้นงาน เช่น เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะผสมที่ ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม และ วัสดุ ความแข็ง สูง
สามเหลี่ยม 60 °แบบมีรู, ลบ TNGG1604 ○○ R / LW "การตัด งานละเอียด "
เม็ดมีด มีดกลึงรูปสามเหลี่ยม 60 °พร้อมรูเหมาะสำหรับ วัสดุชิ้นงาน เช่น เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะผสมที่ ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม และ วัสดุ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
TNMG160408-TM-T9115 |
TNMG160408-TM-T9125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | T9115 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | T9125 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | รหัส เบรกเกอร์ | TM | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 16.5 | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.8 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง