(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ : ไม่มี (รอบนอกเต็ม)
· รูปทรง: สามเหลี่ยมมีรู 60 °
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดปานกลาง
หมายเลข รุ่น | ล. | d | s | อีกครั้ง | d1 | AP (นาที) | AP (สูงสุด) | ฟุต (นาที) | ฟุต (สูงสุด) | ยาก <----> ยาก วัสดุ & vc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG220412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TH10 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 T9105 T5105 |
TNMG110304 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 2.26 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 T9125 T9115 T5125 T5115 T5105 |
TNMG110308 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 0.80 | 2.26 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 T9125 T9115 T5125 T5115 T5105 |
TNMG160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.40 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 |
TNMG160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.80 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 |
TNMG160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 AH120 T9125 T9115 T5125 T5115 T9105 T5105 NS520 |
TNMG160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 AH120 AH110 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 T910 5T5105 NS520 GT720 |
TNMG160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.20 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 AH120 AH110 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 T910 5T5105 |
TNMG160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.60 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 T5105 |
TNMG160420 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 2.00 | 3.81 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | T9135 T9125 T9115 |
TNMG220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.80 | 5.16 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 T9105 T5105 |
TNMG220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.20 | 5.16 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 AH630 T9135 T9125 T9115 T5125 T5115 T9105 T5105 |
TNMG220416 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.60 | 5.16 | 1.00 | 6.00 | 0.20 | 0.40 | TH10 T9125 T9115 T5125 T5115 T5105 |
ดรออิ้งบอกขนาด
ประเภท TNMG
สามเหลี่ยม 60 °มีรู, ลบ TNMG ○○ -TM "การตัดกลาง"
สามเหลี่ยม เม็ดมีด มีดกลึง 60 °พร้อมรูเหมาะสำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส และ วัสดุ งาน เหล็กหล่อ
60 °รูปสามเหลี่ยมที่มีหลุม TNGG เชิงลบ○○ -01 "งานละเอียด"
เม็ดมีด มีดกลึงรูปสามเหลี่ยม 60 °พร้อมรูเหมาะสำหรับ วัสดุชิ้นงาน เช่น เหล็กกล้า, สเตนเลส, เหล็กหล่อ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะผสมที่ ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม และ วัสดุ ความแข็ง สูง
น้ำมันตัดกลึง มีประสิทธิภาพสูงชนิดละลายในน้ำ / น้ำมัน งานลับคม/งานเจียรไน "ชุดอินทรีย์"
การหล่อลื่น และการซึมผ่านเทียบเท่ากับ น้ำมัน ชนิด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 11 | 0.4 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 282.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 11 | 0.4 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 282.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 11 | 0.4 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 216.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 11 | 0.4 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 282.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 11 | 0.8 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 282.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 11 | 0.8 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 282.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 11 | 0.8 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 216.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 11 | 0.8 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.4 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 300.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.8 | - | 3.18 | 10 | ||
฿ 316.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | NS520 | - | 16.5 | 0.4 | 3.81 | 4.76 | - | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 293.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | AH110 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | AH120 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 334.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | GT720 | เซอร์เม็ต เคลือบ | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 316.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | NS520 | - | 16.5 | 0.8 | 3.81 | 4.76 | - | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 316.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | AH110 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | AH120 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 287.45 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 356.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 16.5 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 287.45 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 22 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 22 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 22 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 492.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 22 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 22 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 22 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 22 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 444.07 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 22 | 1.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5105 | การเคลือบผิว | 22 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5115 | การเคลือบผิว | 22 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ | T5125 | การเคลือบผิว | 22 | 1.6 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 444.07 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 22 | 1.6 | - | 4.76 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง