1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับสว่าน ชนิดสกรู

หัวจับสว่าน ชนิดสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 915.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านสำหรับเกลียวชนิดละเอียดแบบรวม

รหัสสินค้า
6.5EL
8L
MS13EL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการจับยึด d
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
สกรูเกลียวที่ดี

฿ 915.00

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 14 วัน 0.5 ถึง 6.59.67322249.5401453/8-24

฿ 977.00

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 08 ถึง 8.09.67322251.5431553/8-24

฿ 3,474.00

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 22 วัน 2.0 ถึง 1312.8542.83273603701/2-20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน