(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องถังดับเพลิง, ชนิดตั้งพื้น, รุ่น PFD

กล่องถังดับเพลิง, ชนิดตั้งพื้น, รุ่น PFD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,943.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PFD-03S-M-S1
PFD-034-M-S1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คุณภาพของ วัสดุ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,328.00

FIRE EXTINGUISHER PLACEMENT T 1 ชิ้น 19 วัน สเตนเลส 4560417102033 412-2810 3300 1 หน่วย

฿ 5,943.00

FIRE EXTINGUISHER PLACEMENT T 1 ชิ้น 12 วัน เหล็กกล้า 4560417102040 412-2801 3600 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถัง ถังดับเพลิง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    250
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    250
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    300
  • คุณสมบัติ
    นี่คือ ขาตั้ง เครื่องดับเพลิงที่มี การออกแบบ ที่ดี
  • จัดเก็บ ถังดับเพลิง(ชิ้น)
    1
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ถังดับเพลิงมีลักษณะการออกแบบที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขาตั้ง ถังดับเพลิง

รหัสรุ่น
PFD-03S-M-S1
PFD-034-M-S1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คุณภาพของ วัสดุ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,328.00

FIRE EXTINGUISHER PLACEMENT T 1 ชิ้น 19 วัน สเตนเลส 4560417102033 412-2810 3300 1 หน่วย

฿ 5,943.00

FIRE EXTINGUISHER PLACEMENT T 1 ชิ้น 12 วัน เหล็กกล้า 4560417102040 412-2801 3600 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1