(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สำลี อุตสาหกรรม (ชนิดปลายแหลมแบน 0.5 × 3.8 มม. / เพลา พลาสติกนำไฟฟ้า)

สำลี อุตสาหกรรม (ชนิดปลายแหลมแบน 0.5 × 3.8 มม. / เพลา พลาสติกนำไฟฟ้า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 719.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FS-010
FS-010MB
FS-010SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code สาย Trusco สเปค ลักษณะเฉพาะ น้ำหนัก
(กรัม / กล่อง)
จำนวนเนื้อหา

฿ 50,752.13

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

12,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน - 457-8767 สำลีเดี่ยว เพลา พลาสติก มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 5000 1 เคส (25 ชิ้น x 500 ถุง)

฿ 20,934.75

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน - 365-1975 สำลีเดี่ยว เพลา พลาสติก มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 1900 1 เคส (25 ชิ้น x 200 ถุง)

฿ 719.92

COTTON SWABS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4936613009801 478-6777 สำลีเดี่ยว เพลา พลาสติกนำไฟฟ้า - 30 1 กล่อง (100 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรงปลาย
    สำลี
  • วัสดุ หัว
    ฝ้าย
  • วัสดุ เพลา
    Pula
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว(มิลลิเมตร)
    0.5 × 3.8
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    77

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม้จะมีการดูดซับที่ดีเยี่ยม แต่ผ้าฝ้ายจะไม่พองตัว
· วัสดุ ละลายเหลือในปริมาณน้อยที่สุด
·บรรจุภัณฑ์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A
·สำลีก้านพร้อมพลาสติกนำไฟฟ้าที่ใช้สำหรับส่วนแท่ง
·ลักษณะของ แท่งร็อด กระดาษ ทำให้ดูดซับน้ำได้ดีเยี่ยมความต้านทาน, ศักย์ไฟฟ้าสถิตที่สร้างแรงเสียดทานและเวลาในการสลายตัวนั้นต่ำ แต่ค่าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม เทียม
·เพื่อจุดนั้น แท่งร็อด นำไฟฟ้าเหล่านี้ทำโดยใช้ วัสดุ ควบคุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำความสะอาด แขน HDD ฯลฯ

รหัสรุ่น
FS-010
FS-010MB
FS-010SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code สาย Trusco สเปค ลักษณะเฉพาะ น้ำหนัก
(กรัม / กล่อง)
จำนวนเนื้อหา

฿ 50,752.13

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

12,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน - 457-8767 สำลีเดี่ยว เพลา พลาสติก มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 5000 1 เคส (25 ชิ้น x 500 ถุง)

฿ 20,934.75

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน - 365-1975 สำลีเดี่ยว เพลา พลาสติก มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 1900 1 เคส (25 ชิ้น x 200 ถุง)

฿ 719.92

COTTON SWABS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4936613009801 478-6777 สำลีเดี่ยว เพลา พลาสติกนำไฟฟ้า - 30 1 กล่อง (100 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1