(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก

ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,674.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NR1046-01
NR1046-02
NR1046-03
NR1046-04
NR1046-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,674.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 6 391-6201 20 1 ชิ้น

฿ 1,767.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 8 391-6219 20 1 ชิ้น

฿ 1,860.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 10 391-6227 30 1 ชิ้น

฿ 2,372.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 14 วัน 12 391-6235 40 1 ชิ้น

฿ 4,558.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 19 391-6243 80 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายยาง
  • ลักษณะเฉพาะ
    ทนความร้อน ดีเยี่ยมไม่ยึดติด ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า สูงและเรียบเนียน สามารถใช้ในการเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง ฟลูออโรเรซิ่น สามารถใช้ ซีล F ล็อค ได้โดยการใส่และติดตั้งร่องที่ด้านนอกของ สายยาง ด้วยเครื่องตัด งานตัดเซาะร่อง ขายปลีก/แยกจำหน่าย สามารถ ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาแม้ไม่มีหัวกัดร่อง แต่ด้วยเหตุนี้ ความทนความดัน ลดลง
  • บังคับ ของไหล
    กรด, ด่าง, ฯลฯ
  • วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
    PFA/PTFE
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ทนความร้อน ดีเยี่ยมไม่ยึดติด ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ ความสามารถหล่อลื่น สูงใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ/ สายยาง ฟลูออโรเรซิ่นสามารถติดและใช้ ซีล ล็อค F โดยการตัดร่องที่ด้านนอกของ สายยาง ด้วยเครื่องตัด งานตัดเซาะร่อง ขายปลีก/แยกจำหน่ายสามารถยึดได้อย่างมั่นคงแม้ไม่มีหัวกัดเซาะร่อง แต่ความต้านทานแรงกดจะลดลง

รหัสรุ่น
NR1046-01
NR1046-02
NR1046-03
NR1046-04
NR1046-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,674.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 6 391-6201 20 1 ชิ้น

฿ 1,767.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 8 391-6219 20 1 ชิ้น

฿ 1,860.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 10 391-6227 30 1 ชิ้น

฿ 2,372.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 14 วัน 12 391-6235 40 1 ชิ้น

฿ 4,558.00

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 10 วัน 19 391-6243 80 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1