(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อ่าง น้ำมัน อุณหภูมิ (ปริมาตรภายใน 7 ถึง 16 L)

อ่าง น้ำมัน อุณหภูมิ (ปริมาตรภายใน 7 ถึง 16 L)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 170,158.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T-300 SALE
T-301 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) ขนาดความกว้างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้างของ ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความยาวของ ถังน้ำ ด้านใน
(มิลลิเมตร)
สาย Trusco น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 170,158.00

฿ 113,138.05

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 40 วัน 7 360 350 150 250 462-7741 18 1 หน่วย

฿ 183,292.00

฿ 121,870.85

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 40 วัน 16 520 400 300 300 462-7750 25 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อ่าง น้ำมัน
  • ชนิด
    อื่น ๆ
  • ช่วงอุณหภูมิ(°ค)
    40 ถึง 300
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    465
  • ถังน้ำ ด้านในขนาดความสูง(มิลลิเมตร)
    200
  • ชนิด
    ชนิดอุณหภูมิสูง
  • ลักษณะเฉพาะ
    แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้ในอุณหภูมิสูง 200 ° C ขึ้นไปโดยคำนึงถึง ทนความร้อน ของแต่ละชิ้น เครื่องกวน ทั้งตัว กวน
  • สเปค
    เสถียรภาพอุณหภูมิ:± 0.05 ° C (200 ° C เมื่อใช้ฝา) อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ตัว ตัวปรับแรงดันลม บ่งชี้อุณหภูมิแบบดิจิตอล PID อุปกรณ์ควบคุม type เครื่องกวน:เครื่องกวน ใบพัดแนวตั้งประเภท 22 W (พร้อมหม้อน้ำ) อุปกรณ์ความปลอดภัย:เบรกเกอร์ / คำเตือนการป้องกันอุณหภูมิใน ถังน้ำ ร้อนเกินไป / คำเตือนความผิดปกติของ เซนเซอร์ / คำเตือน เครื่องวัดระดับน้ำ ของเหลวที่ลดลงของเหลวขนาดกลางที่ใช้งานได้:น้ำมัน / น้ำซิลิกอน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

พิจารณา ทนความร้อน ในแต่ละส่วนรวมถึง กลไก กวนซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงในสภาวะอุณหภูมิสูง 200 ° C หรือสูงกว่า

รหัสรุ่น
T-300 SALE
T-301 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (L) ขนาดความกว้างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้างของ ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความยาวของ ถังน้ำ ด้านใน
(มิลลิเมตร)
สาย Trusco น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 170,158.00

฿ 113,138.05

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 40 วัน 7 360 350 150 250 462-7741 18 1 หน่วย

฿ 183,292.00

฿ 121,870.85

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 40 วัน 16 520 400 300 300 462-7750 25 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1