(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม ชนิด ฉนวนกันความร้อน T 9815

ประแจหกเหลี่ยม ชนิด ฉนวนกันความร้อน T 9815

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,455.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
9815-05
9815-06
9815-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดความกว้างสองด้าน
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 5,455.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 5 325 9 (±2) 4003773020479

฿ 5,455.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 6 330 10 (±2) 4003773020486

฿ 5,455.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 8 440 11 (±2) 4003773020493

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    250
  • มาตรฐาน ใช้บังคับ
    ไม่มี
  • มือจับ ความยาว(มิลลิเมตร)
    90
  • คุณสมบัติ
    เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษ ที่ชุบด้วย น้ำมัน และ ชุบแข็ง นั้นถูกนำไปใช้กับ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

T-type แบบยาวที่ให้ แรงบิด สูง

[คุณสมบัติ]
· แบบมีฉนวน 1,000 V

รหัสรุ่น
9815-05
9815-06
9815-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดความกว้างสองด้าน
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 5,455.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 5 325 9 (±2) 4003773020479

฿ 5,455.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 6 330 10 (±2) 4003773020486

฿ 5,455.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 8 440 11 (±2) 4003773020493

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1