(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
9804-08 |
9804-10 |
9804-13 |
9804-17 |
9804-19 |
9804-22 |
9805-17 |
9805-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดความกว้างสองด้าน (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,242.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 200 | 344 | 15 | 90 | 4003773071341 | ||
฿ 3,409.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 200 | 350 | 19.5 | 155 | 4003773026167 | ||
฿ 3,517.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13 | 200 | 375 | 23.5 | 155 | 4003773026198 | ||
฿ 3,792.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 200 | 395 | 28.5 | 155 | 4003773026211 | ||
฿ 4,015.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 200 | 450 | 31 | 155 | 4003773020424 | ||
฿ 4,377.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22 | 200 | 570 | 34.5 | 155 | 4003773026228 | ||
฿ 4,955.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 300 | 580 | 28.5 | 155 | 4003773026297 | ||
฿ 4,985.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 300 | 750 | 31 | 155 | 4003773026303 |
ประแจ แบบมีฉนวน 1,000 V
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือ พิเศษที่ผ่านการอบและอบคืนตัว น้ำมัน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน DINEN/IEC60900
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่นำไฟฟ้าหลังจากตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว
รหัสรุ่น |
---|
9804-08 |
9804-10 |
9804-13 |
9804-17 |
9804-19 |
9804-22 |
9805-17 |
9805-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดความกว้างสองด้าน (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,242.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 200 | 344 | 15 | 90 | 4003773071341 | ||
฿ 3,409.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 200 | 350 | 19.5 | 155 | 4003773026167 | ||
฿ 3,517.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13 | 200 | 375 | 23.5 | 155 | 4003773026198 | ||
฿ 3,792.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 200 | 395 | 28.5 | 155 | 4003773026211 | ||
฿ 4,015.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 200 | 450 | 31 | 155 | 4003773020424 | ||
฿ 4,377.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22 | 200 | 570 | 34.5 | 155 | 4003773026228 | ||
฿ 4,955.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 17 | 300 | 580 | 28.5 | 155 | 4003773026297 | ||
฿ 4,985.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 300 | 750 | 31 | 155 | 4003773026303 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง