(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม กำจัดไฟฟ้าสถิต พาวเวอร์ซัพพลาย HV

ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม กำจัดไฟฟ้าสถิต พาวเวอร์ซัพพลาย HV

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SAT-11

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รุ่น เครื่องเป่าลม
  • ชนิด
    วิธีการแบบ AC
  • แรงดัน Output
    90
  • การใช้พลังงาน(VA)
    110
  • แรงดันขาเข้า(V)
    220
  • แรงดัน Output
    7 กิโลโวลต์
  • การใช้พลังงาน(VA)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต(V)
    AC100 / 200 (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • รหัสของทรัสโก้
    342-1112
  • มวล(ก.)
    3600
  • คุณสมบัติ
    ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและใช้วิธีการที่แม่นยำและแม่นยำสูงในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงรองของ หม้อแปลงตรวจจับ กระแส ไฟฟ้า กระแสไฟรั่ว ผิดปกติใน ขั้วไฟฟ้า กำจัด ไฟฟ้าสถิต หรือในสายไฟฟ้าแรงสูงปิดแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงสูงและ จอแสดงผล คำเตือน
  • สเปค
    พร้อมอุปกรณ์นิรภัย
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SAT-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 30,500.00

AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รุ่น เครื่องเป่าลม
  • ชนิด
    วิธีการแบบ AC
  • แรงดัน Output
    90
  • การใช้พลังงาน(VA)
    110
  • แรงดันขาเข้า(V)
    220
  • แรงดัน Output
    7 กิโลโวลต์
  • การใช้พลังงาน(VA)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต(V)
    AC100 / 200 (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • รหัสของทรัสโก้
    342-1112
  • มวล(ก.)
    3600
  • คุณสมบัติ
    ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและใช้วิธีการที่แม่นยำและแม่นยำสูงในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงรองของ หม้อแปลงตรวจจับ กระแส ไฟฟ้า กระแสไฟรั่ว ผิดปกติใน ขั้วไฟฟ้า กำจัด ไฟฟ้าสถิต หรือในสายไฟฟ้าแรงสูงปิดแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงสูงและ จอแสดงผล คำเตือน
  • สเปค
    พร้อมอุปกรณ์นิรภัย
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[ความระมัดระวัง]การซื้อ AG-5-2500 แยกต่างหาก:ตัวเครื่อง[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและใช้วิธีการที่มีความแม่นยำสูงมากในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้านที่สองของหม้อแปลงตรวจจับ กระแสไฟรั่ว ผิดปกติจาก อิเล็กโทรด เป็นกลางหรือสายไฟฟ้าแรงสูงตัด พาวเวอร์ซัพพลาย แรงสูงและ จอแสดงผล สัญญาณเตือน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SAT-11

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รุ่น เครื่องเป่าลม
  • ชนิด
    วิธีการแบบ AC
  • แรงดัน Output
    90
  • การใช้พลังงาน(VA)
    110
  • แรงดันขาเข้า(V)
    220
  • แรงดัน Output
    7 กิโลโวลต์
  • การใช้พลังงาน(VA)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต(V)
    AC100 / 200 (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • รหัสของทรัสโก้
    342-1112
  • มวล(ก.)
    3600
  • คุณสมบัติ
    ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและใช้วิธีการที่แม่นยำและแม่นยำสูงในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงรองของ หม้อแปลงตรวจจับ กระแส ไฟฟ้า กระแสไฟรั่ว ผิดปกติใน ขั้วไฟฟ้า กำจัด ไฟฟ้าสถิต หรือในสายไฟฟ้าแรงสูงปิดแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงสูงและ จอแสดงผล คำเตือน
  • สเปค
    พร้อมอุปกรณ์นิรภัย
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SAT-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุภายใน

฿ 30,500.00

AIR-TYPE STATIC ELIMINATORS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1