(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
60GXM3-06 |
60GXM3-08 |
60GXM3-10 |
60GXM3-12 |
60GXM3-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,369.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.6 | 4562155670225 | 116-6913 | 500 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,387.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 4562155670232 | 116-6921 | 1000 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,276.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 4562155670249 | 116-6930 | 1000 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,260.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.2 | 4562155670256 | 116-6948 | 1000 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,211.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.6 | 4562155670263 | 116-6956 | 1000 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการกระจายของ ฟลักซ์ และการ ตะกั่วบัดกรี และเหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ งานละเอียด ในการบัดกรีและในสายการบัดกรีอัตโนมัติ
· A- Class ไม่ต้องซักซึ่งประกอบด้วย ฟลักซ์ ที่มี ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมและแก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ งานละเอียดเหมาะสำหรับงานบัดกรีหุ่นยนต์
รหัสรุ่น |
---|
60GXM3-06 |
60GXM3-08 |
60GXM3-10 |
60GXM3-12 |
60GXM3-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,369.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.6 | 4562155670225 | 116-6913 | 500 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,387.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.8 | 4562155670232 | 116-6921 | 1000 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,276.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 4562155670249 | 116-6930 | 1000 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,260.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.2 | 4562155670256 | 116-6948 | 1000 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,211.00 |
THREAD SOLDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.6 | 4562155670263 | 116-6956 | 1000 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง