(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง กระบอกสูบ (สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 1,500 ลิตร / 2,000 ลิตร)

ขาตั้ง กระบอกสูบ (สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 1,500 ลิตร / 2,000 ลิตร)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 7,630.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KS-1500-1
KS-1500-2
KS-1500-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,630.00

CYLINDER HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับหนึ่ง กระบอกสูบ 380 300 452-7810 4000 1 หน่วย

฿ 10,586.00

CYLINDER HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ กระบอกสูบ 2 ชิ้น 420 250 452-7828 5000 1 หน่วย

฿ 12,063.00

฿ 11,258.40

CYLINDER HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ กระบอกสูบ 3 ชิ้น 620 250 452-7836 7000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถ เข็น ล้อ เดียว, รถพ่วงจักรยาน
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู พุก(มิลลิเมตร)
    10
  • ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
    660
  • ใช้ ภาชนะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    เส้นผ่านศูนย์กลาง 165 มม. (คอนเทนเนอร์ 1,500 L, คอนเทนเนอร์ 2,000 L)
  • คุณสมบัติ
    สามารถใส่ถังแก๊สได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ โซ่ ขึ้นและลงสอง ขั้นกระดาน ด้านล่างมีรู พุก ดังนั้นคุณสามารถยึดเข้ากับ พื้น โดยใช้ พุก
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ขา ขาตั้ง กระบอกสูบ สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 1,500 L และ 2,000 L
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ ขาตั้ง กระบอกสูบ สำหรับ คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก แต่มี โซ่ ยึด ภาชนะ ที่ด้านบนและด้านล่าง
· เช่นเดียวกับ โซ่ ด้านบน โซ่ ด้านล่างสำหรับคอนเทนเนอร์ 2 และ 3 สามารถ ยึดอยู่กับที่ แยกกันได้ แทนที่จะยึดทั้งหมดพร้อมกัน
· มี พุก และรูยึดไม่เพียงแต่ที่ แผ่นเพลท ด้านล่างเท่านั้น แต่ยังมีที่ด้านหลังด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผู้ใช้แก๊สแรงดันสูงทุกคนสามารถใช้ได้
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และบริษัท งานซ่อมบำรุง ต่างๆ ที่ มือจับ คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก จำนวนมาก

รหัสรุ่น
KS-1500-1
KS-1500-2
KS-1500-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,630.00

CYLINDER HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับหนึ่ง กระบอกสูบ 380 300 452-7810 4000 1 หน่วย

฿ 10,586.00

CYLINDER HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ กระบอกสูบ 2 ชิ้น 420 250 452-7828 5000 1 หน่วย

฿ 12,063.00

฿ 11,258.40

CYLINDER HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ กระบอกสูบ 3 ชิ้น 620 250 452-7836 7000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วยโซ่สองอันบนและล่างคุณสามารถยืนถังได้อย่างปลอดภัย
● เนื่องจากรู พุก มีไว้ใน แผ่นเพลท ด้านล่างจึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับ พื้น ด้วย พุก

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลางรู พุก (มม.): 10
● สินค้าสำเร็จรูป
● ใช้ ภาชนะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 165 มิลลิเมตร (1500 L ภาชนะ 2000 L ภาชนะ)

วัสดุ

● เหล็กกล้า