(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องใส่ของแบบพับได้ เหล็กกล้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 17,952.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ST-EX SALE
ST-SP SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.) พิมพ์รายละเอียด เมื่อพับ มิติ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดแทรก (ด้านลึก) - ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,952.00

฿ 16,754.60

PALLET BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1113 1113 3000 500 วัตถุประสงค์ทั่วไป 1113 × 1113 × 210 480 480 460-0991 52 1 หน่วย

฿ 17,952.00

฿ 16,754.60

PALLET BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 5000 950 สำหรับ โหลดไฟฟ้า สูง 1100 × 1100 × 210 471.5 471.5 460-1009 56 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กล่องพาเลท
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    ฟีด 4 ทิศทาง
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    1027
  • ความจุ(L)
    970
  • ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    1053
  • ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    1046
  • ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    881
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) - ความสูง(มิลลิเมตร)
    85
  • ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง(มิลลิเมตร)
    85
  • ความกว้างของ บล็อค กลาง(มิลลิเมตร)
    20
  • คุณสมบัติ
    พาเลทเฟรมที่สามารถพับเก็บได้ง่าย ง่ายต่อการจัดการและง่ายต่อการรวบรวมและจัดเก็บ ผลิตจาก เหล็กกล้า ทั้งหมดมีคุณสมบัติในการรีไซเคิลที่ยอดเยี่ยมและเป็น ผลิตภัณฑ์ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้โครเมียมเฮกซะวาเลนท์บน พื้นผิว การเคลือบผิว
  • สเปค
    ชนิดประกอบ วางซ้อนกันได้ (ความสูงพับได้ 1/5 ของความสูงประกอบ)
  • พื้นผิว การเคลือบผิว
    สีฝุ่น (โครเมียมที่ไม่ใช่เฮกซาวาเลนท์)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาเลทที่พับได้ซึ่งพับได้ง่าย
· มือจับ ง่าย รวบรวมและจัดเก็บง่าย
· ทำจาก เหล็กกล้า ทั้งหมดและสามารถรีไซเคิลได้ดีเยี่ยม และเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช้โครเมียมเฮกซะวาเลนต์บน พื้นผิว ที่ทาสี

รหัสรุ่น
ST-EX SALE
ST-SP SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง Frontage (มม.) ความลึก (mm) โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.) โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.) พิมพ์รายละเอียด เมื่อพับ มิติ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดแทรก (ด้านลึก) - ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,952.00

฿ 16,754.60

PALLET BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1113 1113 3000 500 วัตถุประสงค์ทั่วไป 1113 × 1113 × 210 480 480 460-0991 52 1 หน่วย

฿ 17,952.00

฿ 16,754.60

PALLET BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1100 5000 950 สำหรับ โหลดไฟฟ้า สูง 1100 × 1100 × 210 471.5 471.5 460-1009 56 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นพาเลท ชนิดประกอบ ง่ายต่อการพับ

สเปค

● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 500
● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 3000
● ความจุ (L): 970
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1113 × 1113 × 1027
● มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 1053 × 1046 × 881
● ขนาดภายนอก เมื่อพับ (มม.): 1113 × 1113 × 210
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 480 x 8
● ชนิดประกอบ (ความสูงเมื่อพับเป็น 1/5 ณ เวลาที่ประกอบ)
● วางซ้อนกันได้

วัสดุ

● เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว: สีฝุ่น (ส สเปค โครเมียมที่ไม่ใช่เฮกซาวาเลนท์)

คำเตือน

● บางคนอาจทำในเวียดนามขึ้นอยู่กับสถานะของ สต๊อก