(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แสดง เทป "ฉลาก caralyan"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 250.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
595CLABEL-1
595CLABEL-2
595CLABEL-3
595CLABEL-4
595CLABEL-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เนื้อหาที่แสดง JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 10 วัน ข้อควรระวังในการจัดการ 4904861314930 290-9863 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 10 วัน แนบแบบฟอร์มการจัดส่งมาด้วย 4904861314947 290-9871 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 12 วัน กระจก จัดการด้วยความระมัดระวัง 4904861336208 290-9880 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 10 วัน เครื่องจักรที่มีความแม่นยำ จัดการด้วยความระมัดระวัง 4904861336215 290-9898 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 12 วัน FRAGILE 4904861314954 290-9901 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีแดง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • ความเหนียวแน่น(N / mm)
    6.3/10
  • รายละเอียดสี
    สีขาว/สีแดง
  • มวล(ก.)
    169
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง พิเศษให้การตัดที่เรียบง่ายและ แบบตรง อย่างสมบูรณ์ การประมวลผล PE พิเศษที่ใช้กับ พื้นผิว ช่วยให้ ทนต่อ น้ำและ ทนสารเคมี อย่างดีเยี่ยม
  • วัสดุฐาน
    กระดาษ + โพลีเอทิลีน (PE) ฟิล์ม
  • วัสดุ สารทำปฏิกริยา กาว
    ยาง
  • สเปค
    1 ม้วน 250 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุฐาน พิเศษที่สามารถตัด แบบตรง ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คัตเตอร์
·มีการใช้การบำบัด PE แบบพิเศษกับ พื้นผิว ของ ผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถกันน้ำและ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
595CLABEL-1
595CLABEL-2
595CLABEL-3
595CLABEL-4
595CLABEL-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เนื้อหาที่แสดง JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 10 วัน ข้อควรระวังในการจัดการ 4904861314930 290-9863 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 10 วัน แนบแบบฟอร์มการจัดส่งมาด้วย 4904861314947 290-9871 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 12 วัน กระจก จัดการด้วยความระมัดระวัง 4904861336208 290-9880 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 10 วัน เครื่องจักรที่มีความแม่นยำ จัดการด้วยความระมัดระวัง 4904861336215 290-9898 1 ม้วน

฿ 250.00

INDUCTION TAPES(ADHESIVE TYPE 1 ชิ้น 12 วัน FRAGILE 4904861314954 290-9901 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากใช้ วัสดุฐาน พิเศษจึงสามารถตัด แบบตรง ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้มีด

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
● ความหนืด: 3.5 N / 10 mm
● 1 ม้วน: 250 แผ่น

วัสดุ

● วัสดุฐาน: กระดาษ + โพลีเอทิลีน (PE) ฟิล์ม 
● กาว: ยาง