(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายอากาศ (ชนิด ป้องกันการระเบิด พร้อมการ ระบบระบายอากาศ บังคับ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 108,558.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
S-200SP SALE
S-300S SALE
S-300T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
เอาต์พุต
(W)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(ซม.)
ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ต)
(ลบ.ม. / นาที)
เสียงรบกวนการทำงาน (50/60 hz)
(dB (A))
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 108,558.00

฿ 93,631.28

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 10 วัน 1 เฟส 100 150 20 9/11 34/37 4963468192204 391-3864 20000 1 หน่วย

฿ 144,509.00

฿ 117,312.41

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 40 วัน 1 เฟส 100 500 30 24/27 39/42 - 459-5190 25000 1 หน่วย

฿ 144,509.00

฿ 117,312.41

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200 500 30 24/27 39/42 - 459-5203 25000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายอากาศ
  • มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า จำนวนขั้ว(P)
    4
  • จำนวนใบมีด(แผ่น)
    3
  • คุณสมบัติ
    ชนิด ป้องกันการระเบิด สำหรับการ ระบบระบายอากาศ บังคับ เหมาะสำหรับการ ระบบระบายอากาศ บังคับในโรงงานที่มีก๊าซระเบิดหรือ โกดัง ที่ เก็บ วัสดุ ระเบิด มันตรงตาม ไกด์ ป้องกันการระเบิด D2g4 และเก่งในด้านความปลอดภัย ตัวหลักของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและมีความต้านทานต่อสภาพอากาศที่เหนือกว่า
  • การใช้งาน
    สำหรับโรงงานและ โกดัง ต่าง ๆ ที่เก็บวัตถุระเบิด ฯลฯ
  • สภาพอากาศแวดล้อมระหว่างการใช้งาน
    (อุณหภูมิ) -30 ° C ถึง + 50 ° C (ความชื้น) 90% หรือน้อยกว่า
  • วัสดุ
    แผ่นเหล็กกล้า เหล็กอลูซิงค์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับ ระบบระบายอากาศ แบบบังคับ ป้องกันการระเบิด
· เหมาะสำหรับ ระบบระบายอากาศ แบบบังคับในโรงงานที่มีก๊าซระเบิดและ โกดัง เก็บวัตถุระเบิด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทาง ป้องกันการระเบิด D2g4 และมีความปลอดภัยเป็นเลิศ
· ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า เหล็กอลูซิงค์ และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับโรงงานและ โกดัง ต่างๆ ที่เก็บวัตถุระเบิด

รหัสรุ่น
S-200SP SALE
S-300S SALE
S-300T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
เอาต์พุต
(W)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(ซม.)
ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ต)
(ลบ.ม. / นาที)
เสียงรบกวนการทำงาน (50/60 hz)
(dB (A))
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 108,558.00

฿ 93,631.28

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 10 วัน 1 เฟส 100 150 20 9/11 34/37 4963468192204 391-3864 20000 1 หน่วย

฿ 144,509.00

฿ 117,312.41

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 40 วัน 1 เฟส 100 500 30 24/27 39/42 - 459-5190 25000 1 หน่วย

฿ 144,509.00

฿ 117,312.41

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200 500 30 24/27 39/42 - 459-5203 25000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1