(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อินเวอร์เตอร์ DC-AC (HG-500/24V)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HG-150/24V
HG-500/12V
HG-500/24V
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
เอาต์พุต สูงสุด
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สายเชื่อมต่อ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,360.78

EMERGENCY BATTERIES 1 ชิ้น 40 วัน DC24 120 150 79 122 41 4962886221626 457-7850 490 ปลั๊กที่ ไฟแช็คจุดบุหรี่ 1 หน่วย

฿ 5,419.64

EMERGENCY BATTERIES 1 ชิ้น 40 วัน DC12 400 500 108 197 59 4962886221589 457-7906 1040 รหัสแบตเตอรี่ 1 หน่วย

฿ 6,223.50

EMERGENCY BATTERIES 1 ชิ้น 40 วัน DC24 400 500 108 197 59 4962886221657 457-7914 1040 รหัสแบตเตอรี่ 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    แบตเตอรี่
  • แรงดัน Output(V)
    AC100
  • สเปค
    สามารถใช้ 150 W ถึง 500 W
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
HG-150/24V
HG-500/12V
HG-500/24V
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
เอาต์พุต สูงสุด
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สายเชื่อมต่อ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,360.78

EMERGENCY BATTERIES 1 ชิ้น 40 วัน DC24 120 150 79 122 41 4962886221626 457-7850 490 ปลั๊กที่ ไฟแช็คจุดบุหรี่ 1 หน่วย

฿ 5,419.64

EMERGENCY BATTERIES 1 ชิ้น 40 วัน DC12 400 500 108 197 59 4962886221589 457-7906 1040 รหัสแบตเตอรี่ 1 หน่วย

฿ 6,223.50

EMERGENCY BATTERIES 1 ชิ้น 40 วัน DC24 400 500 108 197 59 4962886221657 457-7914 1040 รหัสแบตเตอรี่ 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1