1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่วางร่ม "raincut ECO"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,073.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ ไวนิล ไม่ใช้ไฟฟ้าถอดร่มออก

วัสดุ

● สเตนเลส
รหัสสินค้า
PIR-D1W-HL-M
PIR-D2W-HL-M
PIR-DM1W-HL-M
PIR-S1W-HL-M
PIR-S2W-HL-M
PIR-SM1W-HL-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง (มม.) รุ่น รายละเอียด ชนิด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 87,289.00

UMBRELLA STANDS 1 ชิ้น 40 วัน 784 × 304 × 800ประเภทดีลักซ์1WAY4560417101098453-326731.61 หน่วย

฿ 139,290.00

UMBRELLA STANDS 1 ชิ้น 40 วัน 1104 × 304 × 800ประเภทดีลักซ์2WAY4560417101104453-327543.61 หน่วย

฿ 71,967.00

UMBRELLA STANDS 1 ชิ้น 40 วัน 449 × 304 × 800ประเภทดีลักซ์1WAY4560417101081453-328318.61 หน่วย

฿ 66,395.00

UMBRELLA STANDS 1 ชิ้น 40 วัน 820 × 350 × 800รุ่นมาตรฐาน1WAY4560417101067453-329123.61 หน่วย

฿ 118,398.00

UMBRELLA STANDS 1 ชิ้น 40 วัน 745 × 350 × 800รุ่นมาตรฐาน2WAY4560417101074453-330527.61 หน่วย

฿ 51,073.00

UMBRELLA STANDS 1 ชิ้น 40 วัน 445 × 350 × 800รุ่นมาตรฐาน1WAY4560417101050453-331313.61 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ที่วางร่ม วัสดุ สแตนเลส คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่หยดน้ำในร่มที่ไม่ได้ใช้ ไวนิล หรือไฟฟ้า
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย