1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วนแม่เหล็ก (กว้าง 100 มม. พร้อม กาว)

MAGNET SEATS

ม้วนแม่เหล็ก (กว้าง 100 มม. พร้อม กาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,829.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดม้วนเหมาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ ผ้าใบแลพแผ่นชีต แม่เหล็ก กาว จำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วย กรรไกร หรือเครื่องตัดกล่อง
·สามารถติดด้านหลังของป้ายประกาศต่างๆได้เนื่องจาก แผ่น แม่เหล็กกว้าง 10 ซม. (100 มม.) มาในม้วน 10 ม.
·ขดลวดยาว 10 เมตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตโปสเตอร์และชิ้นงานจำนวนมาก
·ห่อด้วย สายยาง กระดาษ เพื่อให้สามารถวางบน ท่อเหล็ก ฯลฯ และดึงออกมาเพื่อใช้งานทำให้การประมวลผลและการจัดเก็บทำได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงแผงควบคุมจำนวนมากและโฆษณา ณ จุดซื้อ
·สำหรับการทำงานเมื่อต้องติดตั้งนามบัตรและ POP บน เหล็กกล้า แต่ไม่ทราบขนาดและตำแหน่ง ฯลฯ

รหัสสินค้า
MSWFGR-08-100-10T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,829.62

MAGNET SEATS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSWFGR-08-100-10T ในชุด ม้วนแม่เหล็ก (กว้าง 100 มม. พร้อม กาว)