(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบ เลื่อย กระบี่ที่ ใบมีดลบคม ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูงรวมถึง แบบหล่อ ใบมีดลบคม ลดแรงเสียดทานของส่วนตัดและ วัสดุ สเตนเลส พิเศษเพื่อความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม
บริษัท ทีพีไอ | 18 | คุณสมบัติ วัสดุ ของขอบ ใบมีดลบคม | Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด | ใช้ | เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 150 | ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 130 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.9 |
ประสิทธิภาพการตัด สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 1.4 ถึง 1.8 | ประสิทธิภาพการตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 6 | ตัดความลึกของ เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) | 1.4 ถึง 3 |
ประสิทธิภาพการตัด - ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 1.4 ถึง 3 | ตัดความลึกใน ไม้(มิลลิเมตร) | - | ความลึกตัดใน แผ่นเหล็กกล้า(มิลลิเมตร) | 1.4 ถึง 3 |
ปริมาณต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | JAN Code | 4028655044275 | รหัสของทรัสโก้ | 451-4904 |
มวล(กรัม / แพ็ค) | 100 | คุณสมบัติ | วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบ เลื่อย กระบี่ที่ ใบมีดลบคม ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูงรวม แบบหล่อ ใบมีดลบคม พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ ตัดเพื่อลดแรงเสียดทานและ วัสดุ สเตนเลส พิเศษเพื่อความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยม | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน กับผู้ผลิตทุกราย |
คุณสมบัติของ วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด Bimetal |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4427-WAVY ในชุด ใบเลื่อยชักไฟฟ้า วัสดุ คมตัด: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) Bimetal
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง