(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ SG-ELASTIC เอนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์หินเจียระไนคุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนานความคมของแสงช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
รหัสสินค้า |
---|
EH100SGE941560 |
EH100SGI941577 |
EHT105SGA941546 |
EHT105SGE941522 |
EHT105SGI941539 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาดอนุภาค (#) | ความแข็ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.12 | PRD CUT-OFF WHEELSSG-ELASTIC | 25 ชิ้น | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | 46 | S | 100 | 2.4 | สำหรับเหล็ก | 15300 | 4007220941560 | 449-6663 | 44 | สำหรับการตัดโลหะกระบอกทรงกระบอก แท่งร็อด สี่เหลี่ยม แผ่น โลหะท่อ ฯลฯ | ||
฿ 222.21 | PRD CUT-OFF WHEELSSG-ELASTIC | 25 ชิ้น | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | 46 | R | 100 | 2.4 | สำหรับ สเตนเลส | 15300 | 4007220941577 | 449-6671 | 47 | สำหรับการตัด สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า มาตรฐาน | ||
฿ 158.10 | PRD CUT-OFF WHEELSSG-ELASTIC | 25 ชิ้น | 31 วัน | อะลูมิเนียม | 60 | N | 105 | 1 | สำหรับ อะลูมิเนียม | 14500 | 4007220941546 | 449-6680 | 26 | สำหรับการตัดผ่าน อะลูมิเนียม | ||
฿ 151.43 | PRD CUT-OFF WHEELSSG-ELASTIC | 25 ชิ้น | 31 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม | 60 | S | 105 | 1 | สำหรับเหล็ก | 14500 | 4007220941522 | 449-6698 | 26 | สำหรับการตัดโลหะกระบอกทรงกระบอก แท่งร็อด สี่เหลี่ยม แผ่น โลหะท่อ ฯลฯ | ||
฿ 96.55 | PRD CUT-OFF WHEELSSG-ELASTIC | 25 ชิ้น | 3 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | 60 | R | 105 | 1 | สำหรับ สเตนเลส | 14500 | 4007220941539 | 449-6701 | 22 | สำหรับการตัด สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | สารขัดถู | A | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | คุณสมบัติ | ซีรีย์ SG-ELASTIC วัตถุประสงค์ทั่วไปสามารถใช้งานได้หลากหลาย ล้อ ตัดคุณภาพสูง คุณสมบัติ การตัดคมช่วยให้มั่นใจในการทำงานเบาและเบาสบาย | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง