1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงขัด มือจับ ทำจากไม้ 4 เส้น

แปรงขัด มือจับ ทำจากไม้ 4 เส้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 331.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ มือจับ โค้งและ แปรงขัด ช่วยให้คุณ ชุดสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเหมาะสำหรับการทำงานหนักสำหรับขจัด สนิม การขัดเงา และลอก แปรงทาสี บนพื้นผิวกว้าง

รหัสสินค้า
122401
122411
122461
122471
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 331.48

LSM WOOD-LONG HANDLEDBRUSH 1 ชิ้น 31 วัน ขดลวด เหล็กกล้า0.354017359356470442-4689158

฿ 742.07

LSM WOOD-LONG HANDLEDBRUSH 1 ชิ้น 31 วัน ขดลวด สเตนเลส0.354017359345368442-4697158

฿ 619.95

LSM WOOD-LONG HANDLEDBRUSH 1 ชิ้น 31 วัน ขดลวด ทองเหลือง0.154017359345344442-4701160

฿ 331.48

LSM WOOD-LONG HANDLEDBRUSH 1 ชิ้น 31 วัน ขดลวด ชุบ ทองเหลือง0.354017359345351442-4719158

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แปรง มือจับ ไม้ จำนวนแถว(แถว) 4 ส่วนแปรง(มิลลิเมตร) 128
ขนยาว(มิลลิเมตร) 25 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 300 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30
คุณสมบัติ การ การออกแบบ มือจับ โค้งและ แปรงขัด ช่วยให้คุณ ชุดสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และเหมาะสำหรับการทำงานหนัก ใช้ สำหรับขจัด สนิม การขัดเงา และลอก แปรงทาสี บนพื้นผิวกว้าง สเปค ที่ มือจับ โค้ง
มือจับ วัสดุ ไม้ บีช