1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจาะโต๊ะ (โต๊ะกลมหรือสี่เหลี่ยม)

เครื่องเจาะโต๊ะ (โต๊ะกลมหรือสี่เหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76,755.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะที่มี ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง เชิงลึกที่ดีเยี่ยม
· โต๊ะวางชิ้นงาน แบบกลม โต๊ะวางชิ้นงาน แบบเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานเจาะ วัสดุ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ

● เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะที่มี งานละเอียด การวางตำแหน่ง ดีเยี่ยมของความลึก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

คำเตือน

● โปรดระบุตะกร้ากลมหรือตะกร้าตารางสี่เหลี่ยมเมื่อสั่งซื้อ
รหัสสินค้า
TB-13
TB-460SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
เอาต์พุต
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แกนหมุน ทรงเรียว การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz
(รอบต่อนาที)
การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz
(รอบต่อนาที)
พิทช์ แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
สวิง
(มิลลิเมตร)

฿ 76,755.00

KIW DRILLING MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 131 เฟส 100250 x 25032020030050010801.5457-922470000JT หมายเลข 62300 · 1390 · 820 · 4802700 · 1650 · 1000 · 55080360

฿ 194,207.00

฿ 131,167.41

KIW DRILLING MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 253 เฟส 200320 × 32042075034560015401.8457-9241190000หมายเลข MT 31270 · 900 · 790 · 400 · 390 · 330 · 250 · 230 · 1501530 · 1080 · 940 · 480 · 460 · 400 · 300 · 270 · 180140460

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ คุณสมบัติ เป็น เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะที่ยอดเยี่ยมในการ การวางตำแหน่ง ความ ลึกได้อย่าง ความแม่นยำ ข้อควรระวัง เมื่อสั่งซื้อระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้สำหรับโต๊ะกลมหรือสี่เหลี่ยม