(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เจาะพร้อม กลไก ต๊าปเกลียวที่สะดวก
· ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการแตกหักของก๊อก
รหัสสินค้า |
---|
ESD-460MT-JK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม) (มิลลิเมตร) | ประเภทของตาราง | ความสามารถในการกรีด | เอาต์พุต (W) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | ย้อนกลับระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | แกนหมุน ทรงเรียว | การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz (รอบต่อนาที) | การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz (รอบต่อนาที) | พิทช์ แกนหมุน (มิลลิเมตร) | สวิง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317,594.00 ฿ 261,538.66 | ENS DRILLING/TAPPING MACHINE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 23 | 3 เฟส 200 | 330 × 330 | - | แบบเหลี่ยม | M4 ถึง M14 (S45C) | 750 | 340 | 590 | 1250 | 2.3 | เหมาะสม | 4562115460392 | 456-3204 | 140000 | MT หมายเลข 2 | 150 ถึง 1,720 (6 ขั้นตอน) | 185 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน) | 120 | 450 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | โต๊ะวางชิ้นงาน เครื่องจักร เจาะ | คุณสมบัติ | เครื่องจักร เจาะที่สะดวกพร้อม กลไก กรีดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการแตะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESD-460MT-JK ในชุด การแตะ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
ESD-350NT-GK |
ESD-350NT-GM |
ESD-350NTA-FK |
ESD-350NTA-FM |
ESD-460MT-JM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม) (มิลลิเมตร) | ประเภทของตาราง | ความสามารถในการกรีด | เอาต์พุต (W) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | ย้อนกลับระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | แกนหมุน ทรงเรียว | การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz (รอบต่อนาที) | การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz (รอบต่อนาที) | พิทช์ แกนหมุน (มิลลิเมตร) | สวิง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151,507.75 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 3 เฟส 200 | 250 × 250 | - | แบบเหลี่ยม | M3 ถึง M10 (S45C) | 400 | 306 | 496 | 985 | 2.3 | เหมาะสม | 4562115460378 | 175-9752 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 230-2,080 (6 สเตจ) | 280-2,500 (6 สเตจ) | 75 | 350 | ||
฿ 151,507.75 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 3 เฟส 200 | - | 270 | แบบกลม | M3 ถึง M10 (S45C) | 400 | 306 | 496 | 985 | 2.3 | เหมาะสม | 4562115460385 | 175-9761 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 230-2,080 (6 สเตจ) | 280-2,500 (6 สเตจ) | 75 | 350 | ||
฿ 159,974.56 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 1 เฟส 100 | 250 × 250 | - | แบบเหลี่ยม | M3 ถึง M10 (S45C) | 400 | 306 | 496 | 985 | 1.85 | - | - | 456-3166 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 230-2,080 (6 สเตจ) | 280-2,500 (6 สเตจ) | 75 | 350 | ||
฿ 159,974.56 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 1 เฟส 100 | - | 270 | แบบกลม | M3 ถึง M10 (S45C) | 400 | 306 | 496 | 985 | 1.85 | - | - | 456-3174 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 230-2,080 (6 สเตจ) | 280-2,500 (6 สเตจ) | 75 | 350 | ||
฿ 317,594.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 23 | 3 เฟส 200 | - | 350 | แบบกลม | M4 ถึง M14 (S45C) | 750 | 340 | 590 | 1250 | 2.3 | เหมาะสม | 4562115460408 | 456-3212 | 140000 | MT หมายเลข 2 | 150 ถึง 1,720 (6 ขั้นตอน) | 185 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน) | 120 | 450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง