1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การแตะ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ (รหัสสินค้า)

ENS DRILLING/TAPPING MACHINE

การแตะ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 151,507.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เจาะพร้อม กลไก ต๊าปเกลียวที่สะดวก
· ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการแตกหักของก๊อก

คุณสมบัติ

● เครื่องจักร เจาะพร้อม กลไก กรีด สกรู สะดวก
● ด้วย อุปกรณ์ป้องกันการแตกของ แบบมีเกลียว

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 3 เฟส 200
● SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
ESD-460MT-JM SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
ประเภทของตาราง ความสามารถในการกรีด เอาต์พุต
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
ย้อนกลับระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แกนหมุน ทรงเรียว การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz
(รอบต่อนาที)
การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz
(รอบต่อนาที)
พิทช์ แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
สวิง
(มิลลิเมตร)

฿ 317,594.00

฿ 261,538.66

ENS DRILLING/TAPPING MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 233 เฟส 200-350แบบกลมM4 ถึง M14 (S45C)75034059012502.3เหมาะสม4562115460408456-3212140000MT หมายเลข 2150 ถึง 1,720 (6 ขั้นตอน)185 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน)120450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ โต๊ะวางชิ้นงาน เครื่องจักร เจาะ คุณสมบัติ เครื่องจักร เจาะที่สะดวกพร้อม กลไก กรีดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการแตะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESD-460MT-JM ในชุด การแตะ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ESD-350NT-GK
ESD-350NT-GM
ESD-350NTA-FK
ESD-350NTA-FM
ESD-460MT-JK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
ประเภทของตาราง ความสามารถในการกรีด เอาต์พุต
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
ย้อนกลับระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แกนหมุน ทรงเรียว การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz
(รอบต่อนาที)
การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz
(รอบต่อนาที)
พิทช์ แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
สวิง
(มิลลิเมตร)

฿ 151,507.75

1 ชิ้น 40 วัน 133 เฟส 200250 × 250-แบบเหลี่ยมM3 ถึง M10 (S45C)4003064969852.3เหมาะสม4562115460378175-975275000JT หมายเลข 6230-2,080 (6 สเตจ)280-2,500 (6 สเตจ)75350

฿ 151,507.75

1 ชิ้น 40 วัน 133 เฟส 200-270แบบกลมM3 ถึง M10 (S45C)4003064969852.3เหมาะสม4562115460385175-976175000JT หมายเลข 6230-2,080 (6 สเตจ)280-2,500 (6 สเตจ)75350

฿ 159,974.56

1 ชิ้น 40 วัน 131 เฟส 100250 × 250-แบบเหลี่ยมM3 ถึง M10 (S45C)4003064969851.85--456-316675000JT หมายเลข 6230-2,080 (6 สเตจ)280-2,500 (6 สเตจ)75350

฿ 159,974.56

1 ชิ้น 40 วัน 131 เฟส 100-270แบบกลมM3 ถึง M10 (S45C)4003064969851.85--456-317475000JT หมายเลข 6230-2,080 (6 สเตจ)280-2,500 (6 สเตจ)75350

฿ 317,594.00

1 ชิ้น 40 วัน 233 เฟส 200330 × 330-แบบเหลี่ยมM4 ถึง M14 (S45C)75034059012502.3เหมาะสม4562115460392456-3204140000MT หมายเลข 2150 ถึง 1,720 (6 ขั้นตอน)185 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน)120450