(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. และ 23 มม. ที่มีความ ความแม่นยำ และเสถียรภาพดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ESD-460-IK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม) (มิลลิเมตร) | ประเภทของตาราง | เอาต์พุต (W) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | แกนหมุน ทรงเรียว | การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz (รอบต่อนาที) | การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz (รอบต่อนาที) | พิทช์ แกนหมุน (มิลลิเมตร) | สวิง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177,852.00 ฿ 146,461.12 | ENS DRILLING MACHINE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 23 | 3 เฟส 200 | 330 × 330 | - | แบบเหลี่ยม | 750 | 340 | 590 | 1232 | 2.3 | 4562115460255 | 456-3182 | 145000 | MT หมายเลข 2 | 165 ถึง 1,750 (6 ขั้นตอน) | 195 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน) | 120 | 450 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ | คุณสมบัติ | เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. และ 23 มม. ที่มีความ ความแม่นยำ และเสถียรภาพดีเยี่ยม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESD-460-IK ในชุด เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง,กำลังการขุดเจาะ (มิลลิเมตร): 13,เอาต์พุต (W): 250
รหัสสินค้า |
---|
ESD-350S-DK |
ESD-350S-DM |
ESD-350S-EK |
ESD-350S-EM |
ESD-460-IM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ดอกสว่าน เหมาะสม (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม) (มิลลิเมตร) | ประเภทของตาราง | เอาต์พุต (W) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | แกนหมุน ทรงเรียว | การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz (รอบต่อนาที) | การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz (รอบต่อนาที) | พิทช์ แกนหมุน (มิลลิเมตร) | สวิง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95,717.85 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 1 เฟส 100 | 250 × 250 | - | แบบเหลี่ยม | 250 | 306 | 496 | 980 | 2.5 | 4562115460033 | 175-9710 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 500-2,500 (4 สเตจ) | 600-3,000 (4- สเตจ) | 80 | 350 | ||
฿ 92,891.46 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 1 เฟส 100 | - | 270 | แบบกลม | 250 | 306 | 496 | 980 | 2.5 | 4562115460040 | 175-9728 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 500-2,500 (4 สเตจ) | 600-3,000 (4- สเตจ) | 80 | 350 | ||
฿ 92,891.46 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 3 เฟส 200 | 250 × 250 | - | แบบเหลี่ยม | 250 | 306 | 496 | 980 | 2.3 | 4562115460057 | 175-9736 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 500-2,500 (4 สเตจ) | 600-3,000 (4- สเตจ) | 80 | 350 | ||
฿ 92,891.46 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 3 เฟส 200 | - | 270 | แบบกลม | 250 | 306 | 496 | 980 | 2.3 | 4562115460064 | 175-9744 | 75000 | JT หมายเลข 6 | 500-2,500 (4 สเตจ) | 600-3,000 (4- สเตจ) | 80 | 350 | ||
฿ 158,867.05 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 23 | 3 เฟส 200 | - | 350 | แบบกลม | 750 | 340 | 590 | 1232 | 2.3 | 4562115460262 | 456-3191 | 145000 | MT หมายเลข 2 | 165 ถึง 1,750 (6 ขั้นตอน) | 195 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน) | 120 | 450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง