1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง,กำลังการขุดเจาะ (มิลลิเมตร): 13,เอาต์พุต (W): 250 (รหัสสินค้า)

ENS DRILLING MACHINE

เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง,กำลังการขุดเจาะ (มิลลิเมตร): 13,เอาต์พุต (W): 250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92,891.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. และ 23 มม. ที่มีความ ความแม่นยำ และเสถียรภาพดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
ESD-350S-EK SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
ประเภทของตาราง เอาต์พุต
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แกนหมุน ทรงเรียว การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz
(รอบต่อนาที)
การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz
(รอบต่อนาที)
พิทช์ แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
สวิง
(มิลลิเมตร)

฿ 92,891.46

฿ 88,924.99

ENS DRILLING MACHINE 1 ชิ้น 40 วัน 133 เฟส 200250 × 250-แบบเหลี่ยม2503064969802.34562115460057175-973675000JT หมายเลข 6500-2,500 (4 สเตจ)600-3,000 (4- สเตจ)80350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ คุณสมบัติ เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. และ 23 มม. ที่มีความ ความแม่นยำ และเสถียรภาพดีเยี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESD-350S-EK ในชุด เครื่องเจาะสว่าน โต๊ะช่าง,กำลังการขุดเจาะ (มิลลิเมตร): 13,เอาต์พุต (W): 250

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ESD-350S-DK
ESD-350S-DM
ESD-350S-EM
ESD-460-IK
ESD-460-IM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งดอกสว่าน เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบเหลี่ยม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
ประเภทของตาราง เอาต์พุต
(W)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แกนหมุน ทรงเรียว การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz
(รอบต่อนาที)
การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz
(รอบต่อนาที)
พิทช์ แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
สวิง
(มิลลิเมตร)

฿ 95,717.85

1 ชิ้น 40 วัน 131 เฟส 100250 × 250-แบบเหลี่ยม2503064969802.54562115460033175-971075000JT หมายเลข 6500-2,500 (4 สเตจ)600-3,000 (4- สเตจ)80350

฿ 92,891.46

1 ชิ้น 40 วัน 131 เฟส 100-270แบบกลม2503064969802.54562115460040175-972875000JT หมายเลข 6500-2,500 (4 สเตจ)600-3,000 (4- สเตจ)80350

฿ 92,891.46

1 ชิ้น 40 วัน 133 เฟส 200-270แบบกลม2503064969802.34562115460064175-974475000JT หมายเลข 6500-2,500 (4 สเตจ)600-3,000 (4- สเตจ)80350

฿ 177,852.00

1 ชิ้น 40 วัน 233 เฟส 200330 × 330-แบบเหลี่ยม75034059012322.34562115460255456-3182145000MT หมายเลข 2165 ถึง 1,750 (6 ขั้นตอน)195 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน)120450

฿ 158,867.05

1 ชิ้น 40 วัน 233 เฟส 200-350แบบกลม75034059012322.34562115460262456-3191145000MT หมายเลข 2165 ถึง 1,750 (6 ขั้นตอน)195 ถึง 2,100 (6 ขั้นตอน)120450