(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 399.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
5-215-01
5-215-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) เปิดความสูง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ความจุ

฿ 399.50

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 85 100 170 42.5 ภาชนะ ขนาดเล็ก TB-1 TB-1 สีแดง 4901860098953 1 ชิ้น

฿ 1,127.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 120 135 225 60 ภาชนะ ขนาดเล็ก TB-3 TB-3 สีเหลือง 4901860098939 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กระเป๋า
  • วัสดุ
    PP (โพลีโพรพีลีน)
  • ความจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ภาชนะ ขนาดกระทัดรัด มีหลากหลายสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้จัดระเบียบ อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็กได้หลากหลาย

รหัสรุ่น
5-215-01
5-215-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (มม.) ความกว้าง (มม.) ความลึก (มม.) เปิดความสูง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ความจุ

฿ 399.50

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 85 100 170 42.5 ภาชนะ ขนาดเล็ก TB-1 TB-1 สีแดง 4901860098953 1 ชิ้น

฿ 1,127.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 120 135 225 60 ภาชนะ ขนาดเล็ก TB-3 TB-3 สีเหลือง 4901860098939 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1