(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้าแก้วบางสำหรับ หุ้มฉนวน

ผ้าแก้วบางสำหรับ หุ้มฉนวน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,823.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-9623-01
1-9623-03
1-9623-04
1-9623-05
1-9623-06 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต เนื้อหาสุทธิ

฿ 5,823.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 50 50 0.5 หุ้มฉนวน 0.5 A-50 มม 0.5 A-50 มม 1 ม้วน

฿ 7,415.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 50 50 0.7 หุ้มฉนวน 0.7 A-50 มิลลิเมตร 0.7 A-50 มม 1 ม้วน

฿ 11,650.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 100 50 0.7 หุ้มฉนวน 0.7 A-100 มิลลิเมตร 0.7 A-100 มม 1 ม้วน

฿ 10,063.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 50 30 2.5 ผ้าบาง ๆ หุ้มฉนวน 2.5-50 มม 2.5-50mm 1 ม้วน

฿ 19,592.00

฿ 15,673.60

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 100 30 2.5 ผ้าบาง ๆ หุ้มฉนวน 2.5-100 มิลลิเมตร 2.5-100mm 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • คุณสมบัติ
    ไม่ทำให้เกิดการ การเยื้องศูนย์ และเส้นใยสั้นที่ปล่อยออกมามีจำนวนน้อยมีคุณสมบัติ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความยืดหยุ่น ทนสภาพอากาศ และ คุณสมบัติ ยึดเกาะผ่านการทดสอบการไม่ติดไฟตามรหัส FTP (ไม่ติดไฟอย่างสมบูรณ์)
  • วัสดุ
    เส้นใยแก้วบางเฉียบ
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    550
  • เนื้อหาสุทธิ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป หุ้มฉนวน สำหรับ ฉนวนกัน ความ ฉนวนกันความร้อน ทำจากใยแก้วที่มีพื้นผิวจำนวนมากด้วย กระบวนการแปรรูป พิเศษเพื่อขจัด เนื้อสัมผัส หยาบ
[คุณสมบัติ]
·นุ่มกว่าผ้าแก้วทั่วไป
·ต้องขอบคุณการประมวลผลแบบพิเศษจึงไม่มีเส้นใยยื่นออกมาและทนต่อการหลุดลุ่ยได้ดีกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน บนท่อบาง ข้อต่อ ข้อต่องอ ฯลฯ

รหัสรุ่น
1-9623-01
1-9623-03
1-9623-04
1-9623-05
1-9623-06 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต เนื้อหาสุทธิ

฿ 5,823.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 50 50 0.5 หุ้มฉนวน 0.5 A-50 มม 0.5 A-50 มม 1 ม้วน

฿ 7,415.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 50 50 0.7 หุ้มฉนวน 0.7 A-50 มิลลิเมตร 0.7 A-50 มม 1 ม้วน

฿ 11,650.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 100 50 0.7 หุ้มฉนวน 0.7 A-100 มิลลิเมตร 0.7 A-100 มม 1 ม้วน

฿ 10,063.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 50 30 2.5 ผ้าบาง ๆ หุ้มฉนวน 2.5-50 มม 2.5-50mm 1 ม้วน

฿ 19,592.00

฿ 15,673.60

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 100 30 2.5 ผ้าบาง ๆ หุ้มฉนวน 2.5-100 มิลลิเมตร 2.5-100mm 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของผ้าแก้วบาง ๆ สำหรับ หุ้มฉนวน

ผ้าแก้วบาง ๆ สำหรับภาพที่ หุ้มฉนวน

ผ้าแก้วบาง ๆ สำหรับภาพที่ หุ้มฉนวน

1-9623-01 / 1-9623-02 / 1-9623-03 สเปค

  • วัสดุ: ใยแก้วบางเฉียบ
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: 550°C
  • MARINETEX

สเปค 1-9623-01

  • ความกว้าง×ความยาว: 50 มม. × 50 ม
  • ความหนา: 0.5 มม

สเปค 1-9623-02

  • ความกว้าง×ความยาว: 100 มม. × 50 ม
  • ความหนา: 0.5 มม

สเปค 1-9623-03

  • ความกว้าง×ความยาว: 50 มม. × 50 ม
  • ความหนา: 0.7 มม

สเปค 1-9623-04

  • ความกว้าง×ความยาว: 100 มม. × 50 ม
  • ความหนา: 0.7 มม

สเปค 1-9623-05

  • ความกว้าง×ความยาว: 50 มม. × 30 ม
  • ความหนา: 2.5 มม

สเปค 1-9623-06

  • ความกว้าง×ความยาว: 100 มม. × 30 ม
  • ความหนา: 2.5 มม