1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตะขอ แม่เหล็ก

ตะขอ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,818.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเกี่ยวได้ถึง 10 กก.สามารถยึดติดกับ แม่เหล็ก หรือติดกับ กระดาน ทำจากไม้

รหัสสินค้า
2-7896-01
2-7896-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตะขอ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต จำนวนเนื้อหา

฿ 1,818.00

MAGNET TYPE HOOK 1 ชิ้น 35 วัน ที่หมุนφ2565ตะขอ แม่เหล็กหมุนได้ MHF-011 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 2 ชิ้น, เหล็กฉากสำหรับยึด)

฿ 1,863.00

MAGNET TYPE HOOK 1 ชิ้น 35 วัน แบบอยู่กับที่φ5050ตะขอ แม่เหล็ก MHF-02 แบบอยู่กับที่1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 2 ชิ้น, เหล็กฉากสำหรับยึด)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แม่เหล็ก สเปค พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด วัสดุ เหล็ก แม่เหล็ก
จำนวนเนื้อหา 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: 2 ชิ้น, เหล็กฉากสำหรับยึด)