(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
KBZ-MF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 |
MAGNET HOOKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 1 ชิ้น |
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์:
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตะขอ: 5 mm
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 41
ความลึก (มิลลิเมตร): 71
ความสูง (มิลลิเมตร): 50
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซึม (กิโลกรัม): 8วัสดุ:
บอดี้: เหล็กกล้า
แม่เหล็ก: นีโอไดเมีย กันลื่น
แผ่น: ยางสังเคราะห์
รหัสรุ่น |
---|
KBZ-MF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 |
MAGNET HOOKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง