(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MASTER BOX ตัวเรือน กล่องเรซิ่น ชนิดเล็ก

MASTER BOX ตัวเรือน กล่องเรซิ่น ชนิดเล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 2,065.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-900
D-600 SALE
E-400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ลิ้นชัก มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,072.24

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น 1 วัน 91 × 209 × 40 4989999623284 501-9486 MB-1 3 แถว 3 ระดับ 2.5 1 หน่วย

฿ 34,072.00

฿ 27,257.60

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 91 × 209 × 65 4989999623291 501-9532 MD-1 3 แถว 2 ระดับ 2.4 1 หน่วย

฿ 2,065.00

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 138 × 209 × 65 4989999623307 501-9605 ME-1 2 แถว 2 ระดับ 2.4 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    251 ถึง 350
  • ความสูง (mm)
    ถึง 200
  • รายละเอียดด้านหน้า(มิลลิเมตร)
    342
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    241
  • รายละเอียดความสูง(มิลลิเมตร)
    168
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย)
    12
  • สเปค/ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่
    แบบปรับได้ พิทช์ ได้ 2 มม
  • อุปกรณ์เสริม
    การ์ดฉลาก:1 ต่อลิ้นชัก / พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่:1 ต่อลิ้นชัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เคส เก็บของชนิดลิ้นชัก เรซิ่น สำหรับของชิ้นเล็กที่สามารถวางซ้อนกันได้หลายหน่วยและมีประโยชน์ในการแยกประเภทของชิ้นเล็ก ๆ
[คุณสมบัติ]
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระที่ พิทช์ ช์ 2 มม.
·แต่ละลิ้นชักมาพร้อมกับบัตรดัชนีตาม มาตรฐาน ทำให้สะดวกในการแยกประเภทของชิ้นเล็ก ๆ
·ใช้สีเทานีโอที่นุ่มนวล
·จำนวนลิ้นชักสามารถเลือกได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน 4, 6 หรือ 9 ลิ้นชัก
· วัสดุ - ตัวเครื่อง/ ลิ้นชัก:สไตรีน (PS)
·การ์ดฉลากรวม:1 ต่อลิ้นชัก / พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่:1 ต่อลิ้นชัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบสิ่งของขนาดเล็กภายในสำนักงานและโรงงาน

รหัสรุ่น
B-900
D-600 SALE
E-400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ลิ้นชัก มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,072.24

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น 1 วัน 91 × 209 × 40 4989999623284 501-9486 MB-1 3 แถว 3 ระดับ 2.5 1 หน่วย

฿ 34,072.00

฿ 27,257.60

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 91 × 209 × 65 4989999623291 501-9532 MD-1 3 แถว 2 ระดับ 2.4 1 หน่วย

฿ 2,065.00

SMALL PARTS STORAGE SYSTEMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 138 × 209 × 65 4989999623307 501-9605 ME-1 2 แถว 2 ระดับ 2.4 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 342 × 241 × 168
● พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / ชิ้น): 12
● แผง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กั้น: พิทช์ ช์ปรับ 2 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก / ลิ้นชัก: สไตรีน (PS)

อุปกรณ์เสริม

● บัตรหัวเรื่อง: 1 แผ่น ต่อลิ้นชัก
● แผง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กั้น: 1 ชิ้นต่อลิ้นชัก