(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BE-0960YURB |
BE-0975YURB |
BE-1260YURB |
BE-1275YURB |
BE-1560YURB |
BE-1575YURB |
BE-1860YURB |
BE-1875YURB |
BE-1890YURB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,814.61 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | 454-3491 | 28.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,681.41 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 750 | 454-3556 | 30.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,832.39 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | 454-3611 | 33.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,243.81 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | 454-3670 | 37.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,532.90 ฿ 11,486.80 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 600 | 454-3734 | 39.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,930.97 ฿ 11,802.93 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | 454-3793 | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,667.74 ฿ 12,388.48 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 600 | 454-3858 | 44.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,205.16 ฿ 12,813.42 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | 454-3912 | 47.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,195.48 ฿ 14,376.25 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | 454-3971 | 52.5 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
ด้วยการตั้งชั้นบนที่มีความลึก 260 มม. ทำให้สามารถใช้พื้นที่ด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสรุ่น |
---|
BE-0960YURB |
BE-0975YURB |
BE-1260YURB |
BE-1275YURB |
BE-1560YURB |
BE-1575YURB |
BE-1860YURB |
BE-1875YURB |
BE-1890YURB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,814.61 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | 454-3491 | 28.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,681.41 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 750 | 454-3556 | 30.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,832.39 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | 454-3611 | 33.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,243.81 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | 454-3670 | 37.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,532.90 ฿ 11,486.80 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 600 | 454-3734 | 39.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,930.97 ฿ 11,802.93 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | 454-3793 | 42.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 15,667.74 ฿ 12,388.48 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 600 | 454-3858 | 44.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,205.16 ฿ 12,813.42 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | 454-3912 | 47.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,195.48 ฿ 14,376.25 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | 454-3971 | 52.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง