(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางพร้อม ล้อ อะลูมิเนียม

ยางพร้อม ล้อ อะลูมิเนียม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,614.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
13X3
350-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,614.61

TIRES 1 ชิ้น 12 วัน 360 70 16 90 4543820370213 342-9351 3900 1 ชิ้น

฿ 2,734.90

TIRES 1 ชิ้น 14 วัน 285 90 20 100 4543820370114 342-9377 2200 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถ เข็น ล้อ เดียว, รถพ่วงจักรยาน
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ตัวเลือกเฉลี่ย โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    100
  • รุ่น รองรับการใช้งาน
    13 × 3 (OW-P · OW-AP · CC3-2F-1 · CC3-2F-2) 350-5 (HC-2 · HC-2S)
  • คุณสมบัติ
    ด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ จะไม่เกิด การกัดกร่อน แม้ทิ้งไว้ข้างนอก
  • วัสดุ ล้อ
    อะลูมิเนียมอัลลอย
  • วัสดุ ยาง
    ยางธรรมชาติ (NR)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ อะลูมิเนียมฟอยล์ ดังนั้นฟอยล์จึงไม่เน่าแม้ว่าจะวางไว้กลางแจ้งก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ชายหาดหรือพื้นที่ที่มีการจัดการปุ๋ย

รหัสรุ่น
13X3
350-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,614.61

TIRES 1 ชิ้น 12 วัน 360 70 16 90 4543820370213 342-9351 3900 1 ชิ้น

฿ 2,734.90

TIRES 1 ชิ้น 14 วัน 285 90 20 100 4543820370114 342-9377 2200 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1